ST60非接触式连接发现之旅

ST60非接触式连接发现之旅

2021年8月17日,星期二| 下午2:00

 

现在登记

在本场45分钟的网络研讨会中,我们将带领您一起认识采用极简方法设计,但却能完全继承60GHz射频的ST60, 了解它如何实现高达6.25Gbps的高速和短距离非接触数据通信,何以能成为替代通行以太网连接的理想解决方案。

我们将拆解ST60的构成,重点介绍 ST60 与其他无线技术相比的主要优势,解释如何在不同的场景中充分利用ST60,确保稳健可靠的数据传输。为您的产品设计提供新的思路和可能性。

网络研讨会的后半部分,我们将提供实施非接触式千兆以太网模块和评估套件的实际演示视频。

网络研讨会结束时将有一个现场问答环节,ST 经验丰富的工程师将在线回答您的问题。

内容包括:

  • ST60定位与无线技术
  • ST60产品概述,包括关键特性和性能
  • ST60收发器在工业自动化,客户服务,消费电子等不同领域的创新型应用场景
  • ST60在非接触式以太网通信中的应用与实践演示
  • ST60评估工具包介绍

本活动免费参加,请通过my.st.com报名登记。

主讲人

Danny Sheng

亚太区微控制器及数字产品事业群射频通信产品部产品市场经理