低碳足迹

heroImgAltText heroImgAltText

可再生。 56% 的用电由风力涡轮机提供 (意法半导体布斯库拉制造厂)。

节能。 4,500 MWh的年节电量(意法半导体鲁塞特制造厂)。

回收。 98% 的废弃物重用率或回收率(意法半导体卡兰巴)。

我们减轻了制造运营

对环境的影响。

制造厂环保措施

我们努力通过管理温室气体 (GHG) 排放,减少能源、水和化学品消耗,以及回收废弃物,来减少制造活动对自然资源的影响。

Fans

风力发电厂

布斯库拉(摩洛哥)

在转向使用更多可再生能源的过程中,我们的布斯库拉工厂受益于购电协议框架下安装的12个风力涡轮机所产生的电力。 2022年,这些涡轮机提供的电力占工厂所用总电力的56%,减少了约31,500公吨的二氧化碳排放。 该工厂还扩大了其4,000平方米的光伏车棚。2023年安装的额外3,100平方米的太阳能电池板,提供了约0.9 GWh的电力。

Zero Waste

零废弃物填埋

卡兰巴(菲律宾)

意法半导体的废弃物管理策略基于减少、重用、回收、消除和处理。 卡兰巴工厂实施了各种程序,如“每周三不使用一次性物品”,颜色编码垃圾桶,废弃电气电子设备回收,以及固体材料废弃物回收棚。 通过这些努力,该工厂已成功获得零废弃物填埋 (ZWTL) 认证,在2022年实现了98%的废弃物重用和回收率。

Cooling Systems

自然冷却系统

鲁塞特(法国)

2022年,意法半导体联手Dalkia在其鲁塞特生产工厂启动了一种创新的能效系统。 该系统利用外部空气来冷却生产设备,从而在气温较低时减少了冷却设备的使用。新的自由冷却系统和冷却器可降低20%的能耗(每年高达4,500 MWh),有助于意法半导体实现2027年碳中和的承诺。

Depuration

植物净化计划

基尔科普 (马耳他)

我们的基尔科普 工厂启动了一个原创的创新项目来解决重金属问题。该工厂与Alessandria大学(意大利)发起了一项计划,研究使用植物修复法处理含有电镀重金属的排水的有效性和效率。该方法通过植物的根部吸收金属,以实现废水清洁。如果成功,可能会在其他意法半导体工厂使用该方法。