05 Feb 2015 | 中国

意法半导体(ST)灵活便捷的STMCube™软件平台帮助设计人员快速上手,支持所有量产STM32微控制器

中国 / 05 Feb 2015

设计人员现在可以在任何一款意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) STM32微控制器上体验STMCube™软件开发平更出色的快捷性和便利性。STMCube™开发工具已上市,可以支持目前所有量产STM32微控制器。

STM32Cube可以帮助设计人员更轻松的上手,进而加快STM32微控制器的应用开发,同时还能简化跨系代码移植。从超低功耗微控制器到高性能系列产品,目前所有量产的STM32微控制器均可使用这个开发平台。

 

这个平台整合了STM32CubeMX图形界面式配置器 (graphical configurator) 及初始化C代码生成器,提供wizard向导功能,帮助设计人员有效配置微控制器的引脚、时钟树 (clock-tree) 和外设接口,满足功耗要求。配置过程完成后,开发工具会按照用户所选条件生成初始化C代码。此外,该工具还能自动下载相应的嵌入式软件。STM32CubeMX为开发人员提供了高价值的服务,大幅节省了正常情况下微控制器配置的所用时间,克服了微控制器资源冲突问题。与部分只能用于特定开发环境的其他同等级开发工具不同,STM32CubeMX准许开发人员创建支持独立第三方开发的集成开发环境 (IDE, Integrated Development Environment) 的应用代码,例如ARM/Keil MDK-ARM、IAR EWARM或GCC-based IDE等开发环境。

STM32Cube还为每个STM32系列单独提供嵌入式软件包。最新的嵌入式软件包增加了STM32F1软件包。未来的STM32系列产品,包括预计今年底开始量产的STM32 F7系列上市后,STM32Cube都将为其提供相应的软件包。

每个嵌入式软件包都含有一个附有API的可完全移植硬件抽象层 (HAL, hardware abstraction layer) 和紧密集成的中间件。硬件抽象层可使用Grammatech CodeSonar® 分析工具来验证代码是否拥有最佳的质量和可靠性。同时,中间件则消除了评估每个软件组件之间关联性的复杂程序。此外,内部软件自动更新功能为用户省去了定期检查软件状态的工作。

中间件组件包括开放源码的TCP/IP协议栈 (LwIP)、可支持CMSIS-RTOS 的FreeRTOS操作系统、开放源码FatFS文件系统、意法半导体的USB主设备和从设备固件库、触控资料库及STemWin专业图形栈。用户在使用这些工具之前需要接受商业条款,例如BSD开放源码许可证。如果是意法半导体开发或支持的软件,还需要签定专有许可授权书。

嵌入式软件包配有大量的代码示例和应用演示,适用于意法半导体开发板,包括评估板、探索套件以及最新的STM32 Nucleo系列电路板。

由STM32CubeMX与系列专用嵌入式软件组成的STM32Cube已上市,用户可直接从意法半导体官网免费下载:www.st.com/stm32cube

关于意法半导体

意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元。详情请访问公司网站www.st.com