06 Mar 2016 | 中国

意法半导体(ST)推出高精度16V运算放大器,省去后装调试过程

中国 / 06 Mar 2016

意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM )推出了TSX7系列高精度 16V运算放 大器,新产品兼备极高的精密度、宽工作电压范围和优异的稳健性。低输入失调电压,高共模抑制比(CMRR, Common Mode Rejection Ratio),低温漂移,电路安装后无需调试或校准,同时还能在-40°C至125°C的汽车温度范围内保证性能稳定。


新产品基于意法半导体先进的18V模拟器件制造工艺,以及极受市场好评的TSX5、TSX6和TSX9系列低功耗运算放大器。

低输入偏置电流,低功耗与增益带宽的高能效组合,使TSX7系列特别适用于功耗要求严格的传感器信号调理功能,同时宽电源电压范围,在恶劣工作条件中的稳定性,高达4kV 的耐静电放电(ESD)能力(人体模型, Human-Body Model),使其适用于工业设备、楼宇自动化、医疗仪器、LED照明和汽车电控单元(ECU)等应用。此外,轨对轨输入和输出功能让TSX7运放毫无限制地用于高低边电流检测电路。

主要技术特性:

  • 在25°C时输入偏移电压低于200 µV;
  • 共模抑制比(CMRR)最低保证值91dB
  • 最大温漂2.5µV/°C;
  • 功耗与增益带宽(GBW)高能效组合,2.7MHz GBW时, Icc电流最大值850µA,增益≥10 时,9MHz GBW

 

TSX7运算放大器已投入量产。

 

详情请访问:www.st.com/tsx7series-pr

关于意法半导体

意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

For further information please go to www.st.com/mdmeshdm2

ST最新信息