21 Jan 2016 | 中国

意法半导体(ST)推出新款的图形处理性能强大的STM32微控制器,让ARM® Cortex®-M7的性能拓展至更多应用领域

新款的高性能微控制器内置2MB闪存和512KB RAM 中国 / 21 Jan 2016

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款的STM32F767/769微控制器(MCU),内置功能丰富的存储器、图形处理器和通信外设,让ARM® Cortex®-M7处理器的强大性能和高能效拓展至更广泛的应用产品,例如便携或穿戴式消费电子产品、智能楼宇和工业控制器、智能家电、个人医疗设备、保健点医疗设备。

阵容强大的STM32系列微控制器的最新产品基于内置双精度浮点单元且支持DSP指令的216MHz/462DMIPS/1082 EEMBC® CoreMark® Cortex-M7内核,集成容量最高2MB的双区闪存、图形处理性能强大的Chrom-ART加速器、硬件JPEG加速器、TFT-LCD显示控制器和MIPI®-DSI1主控制器,特别有助于简化高性能控制和用户界面的设计。

丰富的片上资源让图形应用能够受益远超其它微控制器的图形丰富和呈现功能,以及强大的音频功能,包括I2S接口、串行音频接口(SAI,Serial Audio Interface)、音频PLL和用于连接数字麦克风或外部Sigma-Delta模数转换器的用于Sigma-Delta调制器的数字滤波器(DFSDM,Digital Filter for Sigma-Delta Modulators)。

STM32F767/769集成512KB的RAM以及16KB的大容量数据和指令缓存,同时灵活存储控制器(FMC,Flexible Memory Controller)和四线SPI接口可简化片外存储容量扩展,使应用软件代码量几乎没有任何限制。此外,片上闪存准许读写同步操作,即使在同步更新软件时也继续运行,实现无缝应用。

STM32F767/769拓展了STM32F7系列的性能潜力,为注重数据安全的应用提供加密/hash引擎(STM32F777/779产品)。新产品的图形处理和存储功能与STM32F469/479 Cortex-M4相同,为用户升级到Cortex-M7微控制器提供一条捷径。相关开发生态系统帮助开发人员为人机界面等应用取得高图形处理性能。

STM32F767/769微控制器目前已经提供测试样片,预计将于2016年5月投入量产。

更多详情可浏览:www.st.com/stm32f7series

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com

1注:仅STM32F769/STM32F779有