04 Apr 2016 | 中国

意法半导体(ST)全新的36V运算放大器可提升汽车和工业应用系统的稳健性、稳定性和能效

中国 / 04 Apr 2016

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出两款可提升汽车和工业应用系统的性能和稳健性的36V运算放大器。新款运算放大器具有宽电源电压范围、运行稳定性和高达4kV(HBM[1])的抗静电放电性能(ESD)。


TSB572TSB611单运算放大器是意法半导体新的40V BiCMOS[2]制造工艺的首批产品。基于这项技术的运算放大器具有优异的GBW/Icc[3]能效,电源电流—性能比是市场标准运算放大器的五分之一。此外,低输入失调电压和低于6µV/°C的温度漂移有助于简化系统设计,而无需微调或校准,确保在-40°C到125°C额定温度范围内性能稳定。

TSB572配备轨对轨输入输出,增益带宽(GBW) 2.5MHz,最大输入失调电压1.5mV。运算放大器在容性负载时工作稳定,相位反转保护功能优异。4.0V至36V的宽电源电压,准许使用各种电源取得额定参数。

TSB611的GBW参数为560kHz,最低工作电压2.7V,是一款单位增益稳定的产品,输入失调电压为1mV,最大工作电流仅为36V 125µA 。

精巧的封装选择让意法半导体的新款运算放大器新运放特别适用于有空间限制的应用场合,例如汽车音响系统和电控单元(ECU)。

TSB572采用3mm x 3mm DFN或Mini-SO8封装。TSB611采用SOT23-5封装,两款产品均已量产。

于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

[1] HBM:人体模型:接触式静电放电敏感度测试标准仿真。
[2]  BiCMOS半导体技术:在一颗晶片上整合双结晶体管和CMOS晶体管。
[3] GBW/Icc.单位输入电流的增益带宽:业内公认的与运放性能-功耗比相关的品质因数。

[1] HBM:人体模型:接触式静电放电敏感度测试标准仿真。
[1] HBM:人体模型:接触式静电放电敏感度测试标准仿真。