15 Sep 2016 | 中国

意法半导体(ST)新款LoRa™开发工具,让无线物联网开发人员可以充分利用STM32 微控制器生态系统的资源优势

中国 / 15 Sep 2016

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出一套价格亲民的基于意法半导体STM32微控制器生态系统的开发工具,设计工程师利用新开发套件能够开发有LoRa™无线低功耗广域物联网(LPWAN, Low-Power Wide Area Network)联网功能的物联网(IoT)设备原型。

意法半导体(ST)新款LoRa™开发工具,让无线物联网开发人员可以充分利用STM32 微控制器生态系统的资源优势

新开发套件P-NUCLEO-LRWAN1由两块板子组成:超低功耗的STM32L073 Nucleo (NUCLEO-L073RZ) 微控制器开发板和基于Semtech 公司的SX1272 LoRa收发器的射频扩展板(I-NUCLEO-SX1272D)。以高能效ARM® Cortex®-M0+内核和独有的超低功耗技术为特色,STM32L073微控制器是水电燃气表、报警系统、定位设备、跟踪器和远程传感器主机的理想之选。通过给主板增加扩展板,可进一步扩展系统的功能范围,例如,在开发板上连接X-NUCLEO-IKS01A1传感器扩展板,可以增加运动、湿度和温度感测功能。

与传统移动网络技术相比,LoRa远距离通信技术有多个优点,例如功耗低,成本低。多功能特性包括多种通信模式、精确的室内外位置感测和原生AES-128安全。

新开发套件包含了开发一个兼容LoRaWAN™ 1.0.1版并支持A类和C类通信协议双向通信的终端设备所需的全部工具。设备激活有两种方式可选:空中激活(OTAA)或个性化激活(ABP)。新开发套件内包含LoRaWAN认证测试应用,用户可以从网址www.st.com/i-cube-lrwan下载I-CUBE-LRWAN LoRaWAN协议栈。

STM32生态系统提供丰富的开发资源,包括STM32Cube工具和软件包,其中包括例程和硬件抽象层(HALs, Hardware Abstraction Layers)。STM32产品家族有数百款微控制器,覆盖不同的功耗、性能、封装、价位。开发人员利用这些资源可以将应用软件移植到700余款STM32微控制器上,还可以免费使用类似的IDEs开发环境和ARM mbed™在线工具。

价格亲民的P-NUCLEO-LRWAN1套件让独立设计公司、大学师生和爱好者等各类工程师获得非凡的LoRa开发体验。新开发套件即日上市,客户可从意法半导体官网或经销商直接购买。

详情访问:www.st.com/stm32-lrwan

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com