22 Feb 2017 | 中国

意法半导体提升STM32生态系统灵活性,推出最新的STM32F722 Nucleo开发板和STM32F723探索套件

中国 / 22 Feb 2017

意法半导体继续扩大生态系统,提升高性能STM32F722/723微控制器[1]的开发灵活性。新一代探索套件让开发人员能够使用STM32F723独有的高速USB PHY芯片,同时新STM32 Nucleo-144开发板支持STM32F722微控制器。

意法半导体提升STM32生态系统灵活性,推出最新的STM32F722 Nucleo开发板和STM32F723探索套件

STM32探索套件的板上功能非常丰富,包括MEMS麦克风、MEMS传感器、音频编解码器和用户界面显示屏,支持创新应用演示。基于高性能STM32F7微控制器,新探索套件STM32F723E-DISCO标志着下一代灵活性即将到来,为开发人员提供功能更丰富的第三方模块,进一步扩展应用功能。除Arduino™ Uno排针外,新探索套件还内置一个安捷伦Pmod™连接器和新定义的STMod+™连接器,后者让用户能够通过所提供的扇出接插板,连接Wi-Fi模块、 SeedStudio Grove模块、MikroElektronika click boards™,或者连接电路试验板快速开发原型。

此外,探索套件内置一个基于STM32F723IEK6微控制器的USB-HS (高速)设备物理层(PHY)芯片的高速USB连接器,以及USB-FS (全速)连接器和TFT 240x240像素LCD触摸屏。该套件还预装演示软件,包括一个WAV音频播放器、简易视频播放器和录音机。

意法半导体还推出了NUCLEO-F722ZE开发板,这款板子是原型开发和开发社区用户的理想选择。作为一个STM32 Nucleo-144电路板,这块板子集成一个内置512 Kb闪存的144针STM32F722ZET6微控制器,以及一个ST Zio连接器,支持Arduino™ Uno V3接口,以及可以连接微控制器所有输入输出的ST morpho扩展排针。

ST-LINK/V2-1支持简化了编程和调试过程,而且无需使用单独的探针。电路板配备STM32 Cube Hardware Abstraction Library (硬件抽象层)和例程。

两块电路板已在经销店和意法半导体官网上架。

详情访问:www.st.com/stm32f7

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2016年净收入69.7亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

[1] STM32F722/723是性能极高的微控制器,内置 1082-CoreMark/462-DMIPS ARM® Cortex®-M7内核,具有高数字信号处理性能、先进外设、高速片外存储器交易功能,智能架构可以执行原本由CPU完成的基本任务,从而降低了CPU负荷,使其利用率最大化。