17 Feb 2017 | 中国

意法半导体推出新的STM32开发板,支持评估高成本效益的超低功耗LPWAN远距离物联网连接

中国 / 17 Feb 2017

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)新推出的两款立即可用的原型板大幅削减LoRaWAN™ 、Sigfox、WM-Bus、6LoWPAN等低功耗广域物联网(LPWAN)技术的评估成本。新电路板搭载当前市面上销售的尺寸最小且功耗最低的LoRaWAN模块,电路板尺寸不大于13x12mm,待机功耗在1.2µA以内。

意法半导体推出新的STM32开发板,支持评估高成本效益的超低功耗LPWAN远距离物联网连接

B-L072Z-LRWAN1 STM32 LoRa® 探索套件基于Murata®开发的集成STM32L072CZ微控制器(MCU)和Semtech Sx1276收发器的一体化开放式模块,该模块的LoRa® 调制解调器具有超长距离展频通信功能和优异的抗干扰性,同时最大限度降低工作电流。

因为模块是开放的,所以开发人员能够访问STM32L072微控制器及其外设,例如ADC、16位定时器、LP-UART、I2C、SPI和USB 2.0 FS(支持BCD和LPM),在设计应用过程中可以使用STM32L0 HAL和LL嵌入式软件库,从STM32 Nucleo生态系统或种类繁多的Arduino™扩展板中选择扩展板,以进一步扩大电路板的功能。

 

B-L072Z-LRWAN1 套件包括板载调试器、 64引脚STM32 Nucleo morpho连接器、Arduino兼容连接器和电池插座,准许用户访问完全免费的开发生态系统,包括MDK-ARM集成开发环境(IDE)、STM32CubeMX配置器和软件工具,以及意法半导体的LoRaWAN协议栈(I-CUBE-LRWAN)。2017年第一季度末,这块板子还将提供支持Sigfox的协议栈。

I-NUCLEO-LRWAN1 (25.00美元)是一块支持STM32 Nucleo或Arduino开发板的扩展板,只要插到主板上,即可立即着手开发全功能的LoRa和/或FSK/OOK(频移键控/二进制开关键控)连接应用。这块电路板集成USI®的LoRaWAN模块以及STM32L052T8微控制器和Semtech Sx1272收发器。

USI模块预装有助于简化设计同时节省编程时间的AT指令栈。I-CUBE-LRWAN协议栈免费使用。另外一个产品优势是,为协助物联网(IoT)应用开发,I-NUCLEO-LRWAN1评估板还配有意法半导体的LIS2DS12 3轴加速度计、LPS22HB MEMS压力传感器和HTS221温湿传感器。

两款板子都通过LoRaWAN认证,并完全符合美国、欧洲、俄罗斯、印度等使用860-930MHz频段的国家的无线通信法规。除工业标准的通信协议外,板子还支持LPWAN物联网硬件远距离通信专有协议,例如智能表计、警报系统、跟踪设备、定位设备、环境传感器和身体活动传感器远距离连接通信。

B-L072Z-LRWAN1探索套件和I-NUCLEO-LRWAN1扩展板即日起接受经销商订货,并于本月底前在意法半导体官网st.com上架销售。

详情访问www.st.com/stm32-lrwan

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2016年净收入69.7亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体

邓丽芳 (Grace Deng)

电话:010-5797 9928

手机:139 1172 4828

Email:grace.deng@st.com