12 Jul 2017 | Geneva

意法半导体(ST)完成STM32微控制器全系底层软件部署

应用程序接口有助于开发人员在STMCube™ 环境中优化代码 Geneva / 12 Jul 2017

意法半导体完成了将其免费底层应用程序接口(LL API,Low-Layer Application Programming Interface)软件导入支持所有的STM32微控制器(MCU)的STM32Cube软件包中。LL API软件让专业级开发人员能够在方便易用的STMCube™环境内开发应用,使用ST验证过的软件对最低到寄存器级的代码进行优化,从而缩短产品上市时间。

意法半导体(ST)完成STM32微控制器全系底层软件部署<b></b>

在所有的STM32Cube包内整合LL API和硬件抽象层(HAL)软件,让开发人员能够完全自由地选择外设控制方式。他们可以选择利用HAL的易用性和移植性,或采用LL API软件优化性能 、代码量和功耗。为相关STM32 Nucleo开发板订制的例程提供了模板,有助于简化代码在STM32 MCU之间的移植工作。

因为具有功能相当于STM32标准外设库(SPL)的外设初始化服务的软件特性,LL API是为开发环境从过去的SPL升级到简单但强大的STM32Cube生态系统提供了一条捷径。使用LL API可以取得优异的性能,堪比STM32直接寄存器访问例程代码段的性能。

除标注外,LL API均符合MISRA-C 2004标准,并使用了Grammatech CodeSonar®分析方法验证代码质量和可靠性是否优化。STM32CubeMX的自动更新功能确保用户的LL API软件始终是最新版。

作为进一步提升生产效率的工具,STM32CubeMX工具利用LL API软件自动生成外设初始化代码,目前支持STM32L0STM32F0STM32L4STM32F3 四个系列,今后数月内支持范围将扩到其余的STM32系列产品。意法半导体还提供SPL至LL代码迁移指南文档和自动化工具。

关于产品详情请查询:www.st.com/stm32cubefw

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2016年净收入69.7亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
邓丽芳 (Grace Deng)

电话:010-5797 9928
手机:139 1172 4828
Email:grace.deng@st.com