意法半导体的STM32 Power Shield: EEMBC™认证功耗检测技术,针对功耗敏感的嵌入式应用开发
中国 / 24 Oct 2017意法半导体的STM32 Power Shield电路板让开发人员能够精确地查看嵌入式设计的功耗情况,硬件采用 EEMBC™[1] 指定的与新的IoTConnect和 ULPMark™ (Energy Monitor V2.0)基准框架参考平台相同的硬件。

STM32 Power Shield板 (X-NUCLEO-LPM01A)兼容 STM32 Nucleo开发板,能够动态监测各种工况下的电流值。内置显示屏可直接显示电流值,无需使用万能表即可查看读数。当配合EEMBC IoTConnect和/或 ULPMark时,STM32 Power Shield将提供一个内容更多的图形用户界面,直接显示基准测量结果和能耗情况。100nA至50mA的量程使其特别适用于测试物联网(IoT)终端设备等功耗限制严格的小装置。
通过配套的STM32CubeMonitor-Power (STM32CUBEMON-PWR) PC机图形用户界面软件,STM32 Power Shield可以提供详细的分析,否则还需要示波器或其它的昂贵的测试设备。这个可以运行在不同桌面环境的多操作系统工具具有诸多用户友好功能,其中能耗分析工具可以为工程师优化功耗提供有价值的信息。
STM32 Power Shield电路板 X-NUCLEO-LPM01A 即日起发售,更多产品详情,请访问 http://www.st.com/stm32powershield
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2016年净收入69.7亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
[1] EEMBC: 嵌入式微处理器测试基准协会,成员包括所有的知名半导体厂商。协会宗旨是致力于管理系统性能评测基准。
媒体联系人
意法半导体
刘梦娜 (Betty Liu)
电话:10 57979010
Email:betty.liu@st.com
精选 视频
The LPS28DFW is the best pressure sensor for delivering the high level of functionality users want and expect in personal electronics and consumer applications.