中国 /
13 Sep 2018
高精度、快速响应与低功耗兼备的意法半导体Teseo III多卫星系统接收器芯片受到汽车和工业专家的高度好评。现在,Teseo-LIV3F模块的推出让本身欠缺射频专业知识的设备厂商和小型工程团队能够利用Teseo III的产品优势,研发工业用、消费级产品和服务系统,例如:车辆跟踪器、无人机、防盗设备、宠物定位器、车队管理、路桥收费、共享汽车或公共交通。
这款简单好用的18引脚9.7mm x 10.1mm模块基于带有片上电源管理、UART和I2C接口的Teseo III接收器,并集成闪存、超稳定的温控晶振(TCXO)和32kHz实时时钟(RTC)。模块配套技术文档和开发工具包含用STM32微控制器驱动模块所需的全部C代码,包括使用数据记录、里程表和辅助增值功能开发的地理围栏。
在简化应用开发的同时,Teseo-LIV3F还提供出色的性能,包括-163dBm跟踪灵敏度和1.5m定位精度(CEP)以及低功耗运行模式(待机模式17μW,跟踪模式75mW)。 FCC和CE认证可简化产品测试,缩短产品上市时间。
Teseo-LIV3F能够接收GPS、GLONASS、Galileo、北斗以及太平洋地区准天顶卫星系统(QZSS)的信号,支持多卫星系统的灵活性确保全球导航应用稳定可靠,抗故障能力强。如果快速TTFF(首次定位时间)没有卫星信号可用,该模块还支持使用辅助导航模式检索星历数据,包括ST Assisted GPS® (STAGPS®)自主导航和具有免费服务器访问权限的基于服务器的辅助GNSS导航。新模块还支持以提高定位精度为目的的标准化增强系统,包括美国、欧洲、日本/东南亚和印度卫星增强系统(SBAS)以及海事服务无线电技术委员会(RTCM)差分GPS。
Teseo-LIV3F模块是一款18引脚LLC器件,现已上市。
若了解更多信息,请访问http://www.st.com/gnss-modules-nb。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com
All rights reserved © 2019 STMicroelectronics
使用条款 |
Sales Terms & Conditions |
保密协议 |
联系方式