29 Mar 2018 | 中国

意法半导体STM32软件包,让简单的物联网产品具有亚马逊的Alexa技术

中国 / 29 Mar 2018

意法半导体的X-CUBE-VS4A软件包让亚马逊的Alexa语音服务(AVS)能够运行在STM32*微控制器上,使具有云智能功能(自动语音识别和自然语言理解)的高级会话用户界面出现在简单的物联网设备上,例如,智能家电、家庭自动化设备和办公设备。

意法半导体STM32软件包,让简单的物联网产品具有亚马逊的Alexa技术<b></b>

作为STM32Cube软件平台的扩展包,X-CUBE-VS4A包含直接可用的固件库和开放例行程序,这有助于将AVS SDK(软件开发套件)快速移植到微控制器上。此外,该软件包还集成应用代码示例,开发人员无需开发嵌入式设备运行AVS所需的复杂软件层。AVS开发工具通常是为能耗和价格较高的微处理器设计,而X-CUBE-VS4A是同类首个微控制器专用软件包,让更多的开发人员和项目可以使用Alexa技术。

该软件处理物联网设备与AVS服务器的底层通信连接,提供专用服务,并封装AVS协议,以简化应用程序的实现方法。连接管理功能包括一个永久令牌机制,能够直接恢复断开的连接,而无需重复用户验证过程。软件包还提供耐久性测试软件工具,能够模拟网络断开等事件,以简化用户应用程序的稳健性测试和验证。

X-CUBE-VS4A包含STM32F769 发现套件 (订货代码: 32F769IDISCOVERY)的演示示例,演示如何使用软件中包含的电路板配置界面将简单的智能扬声器连接到AVS。X-CUBE-AVS可以与STM32F7微控制器配套使用,或者CPU性能和内存达到AVS SDK要求的任何STM32产品。现在可以从http://www.st.com/x-cube-vs4a 免费下载X-CUBE-AVS软件。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

* STM32是意法半导体国际有限公司或其附属公司在欧盟和/或其他地区的注册和/或未注册商标。STM32在美国专利商标局注册。

媒体联系人

意法半导体
卓文佳 (Wen Jia Zhuo)
电话:10 57979505§
Email:wen-jia.zhuo@st.com