13 Aug 2018 | 中国

意法半导体发布即插即用的无线充电套件,为可穿戴设备和物联网设备带来超小体积充电器

中国 / 13 Aug 2018

意法半导体即插即用的无线充电器开发套件(STEVAL-ISB045V1 )让用户用节省空间的20mm直径线圈,快速开发最高2.5W的体积超小的充电器,给智能手表、运动装备或医疗保健设备等小尺寸的物联网设备和穿戴设备充电。

意法半导体发布即插即用的无线充电套件,为可穿戴设备和物联网设备带来超小体积充电器

这款开发套件包括一个基于STWBC-WA无线充电发射控制器的充电底座单元,在底座内是一块发射器电路板和一个已连接且可随时使用的20毫米线圈。套件使用方法简单,使用STSW-STWBCGUI 电脑软件可以配置STWBC-WA控制器并监控运行时信息(例如:供电功率、电桥频率、解调质量和协议状态)。该套件还包括一个用于运行GUI的加密狗。

配套生态系统包括经过相关机构认证的参考板、软件和详细的文档,帮助开发人员在快速增长的智能物联网和穿戴设备新市场上快速推出体积最小、性能最佳的充电器。

STWBC-WA控制器芯片集成了驱动器、原生支持天线电源全桥或半桥拓扑。半桥拓扑可用直径较小的线圈提供最高1W的充电功率,设计体积更小的充电器。该芯片支持所有标准无线充电功能,包括外部异物检测(FOD)和主动存在检测等安全充电功能,并能够通过数字反馈来调整传输功率,在任何负载条件下保持最佳能效。两个可选固件让用户可以选择快速的一站式整体解决方案,或者用API​​访问ADC、UART、GPIO等片上外设,按自己的需求配置应用。

STEVAL-ISB045V1开发套件现已上市。STWBC-WA发射控制器IC已投产。

详细信息访问www.st.com/wbc

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
§电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

ST最新信息

支持中心或提供反馈