27 Aug 2018 | 中国

意法半导体发布新款STSPIN电机驱动器,可简化中低功率电机驱动设计,提高电机控制的灵活性

中国 / 27 Aug 2018

意法半导体的STSPIN830STSPIN840 单片电机驱动器集成灵活多变的控制逻辑电路和低导通电阻RDS(ON) 的功率开关管,有助于简化7V-45V工作电压的中低功率电机的控制设计,适用于工业制造、医疗技术和家电产品。

意法半导体发布新款STSPIN电机驱动器,可简化中低功率电机驱动设计,提高电机控制的灵活性

STSPIN830三相直流无刷电机驱动器具有模式设置引脚,用户通过设置该引脚可选用U、V和W脉宽调制(PWM)输入信号来控制集成功率级的三个半桥,或向每个栅极单独施加信号获得更高的控制灵活性。逆变器的每个桥臂都有一个电流检测专用引脚,用于简化矢量控制(FOC)方案的三分流器或单分流器电流检测电路设计。

STSPIN840可以驱动两个直流有刷电机或一个功率更大的电机,利用意法半导体著名的经过市场检验的并联概念,通过把两组MOSFET开关并联,将集成的全桥配置为两个独立的电桥或一个单桥,用于获得更低的RDS(ON)电阻和更高的额定电流。

两款新驱动器都具有丰富的功能,包括关断时间可调的PWM电流控制电路和使用方便、省电的待机引脚。保护电路包括非耗散型过流保护、短路保护、欠压锁定、热关断和互锁功能,帮助设计人员开发稳健可靠的电机驱动器。

每款新产品的集成功率级都采用意法半导体RDS(ON)仅为500mΩ的专有MOSFET,高能效和经济性兼备。STSPIN840的电桥输出可以单独使用或并联,这有助于降低多电机驱动应用的物料清单成本。

高功能集度成和高灵活性让这两款驱动器可以实现尺寸更紧凑、成本效益更高的电机控制解决方案,适用于工业、机器人、医疗、楼宇自动化和办公设备。STSPIN830是工厂自动化终端设备、家用电器、小型泵和计算机或通用冷却风扇的理想选择。STSPIN840面向银行ATM机和点钞机、舞台多轴照明机构、热敏打印机、纺织机或缝纫机以及自动售货机。

STSPIN830和STSPIN840均已投产,采用4mm x 4mm QFN封装。

为方便客户用STM32开放式开发环境评估产品,开发功能原型,意法半导体为客户提供两款STM32 Nucleo扩展板:搭载STSPIN830的X-NUCLEO-IHM16M1和搭载STSPIN840的X-NUCLEO-IHM15A1。

详情访问www.st.com/stspin

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

 

ST最新信息