01 Oct 2018 | 北京

意法半导体推出新款NFC动态标签IC,带来便捷的非接触式参数预设功能

北京 / 01 Oct 2018

意法半导体的ST25DV-PWM NFC动态标签芯片首次采用一个创新的通过非接触式通信技术在生产线上或安装现场预设设备参数的方式,并简化在使用过程中的参数设置或微调操作。该动态标签IC瞄准所有的基于PWM(脉冲宽度调制)控制器的应用,例如,照明产品、电动设备、风扇和恒温器,使用ISO15693 RFID读取器或有NFC功能的智能手机或其它移动设备更新标签上的数据。

新动态标签IC首次整合意法半导体经过市场检验的NFC技术与PWM逻辑,根据(NFC Type 5和ISO / IEC 15693兼容)RFID接口收到并保存在片上EEPROM中的设置数据,使用嵌入式脉冲宽度/周期机制生成控制信号。只要标签上的PWM模块一上电,PWM输出就会立即开始工作,并且独立于RF电路运行。为了更方便省事,可以在设备运行状态下通过NFC接口动态修改PWM控制器配置。

新推出的两款产品ST25DV02K-W1ST25DV02K-W2分别提供4mA推挽式PWM单输出和双输出,最多可以独立调节两颗LED灯的亮度或两个电机的速度。标签内置高质量、高精度的PWM发生器,脉冲宽度分辨率为62.5ns,在488Hz最低频率时相当于15位分辨率,在31.25kHz最高频率时相当于9位分辨率。工作温度范围-40°C至105°C,除电源去耦电容外,标签不需要任何外部振荡器或其它组件。

通过非接触式接口可以在制造、销售、安装或维护环节随时更新PWM参数。像ST25系列的其它产品一样,ST25DV-PWM动态NFC标签提供多种资产和数据保护功能,包括用于身份验证的TruST25™数字签名机制。此外,独立的32/64位密码保护区可防止非法访问标签EEPROM。

新标签为客户提供TSSOP-8或SO-8两种不同的封装选择。

单输出ST25DV02K-W1和双输出ST25DV02K-W2的样品现已上市。

详情访问https://www.st.com/st25dv-pwm

编者注:
作为NFC论坛的一名理事,意法半导体在非接触式技术发展过程发挥了重要作用,并积极参与ISO-IEC WG8无线工作组和ISO 14443以及ISO 15693工作组等计划。非接触式参数设置选用ISO 15693 NFC技术,为优化通信距离、读取器方向和天线尺寸带来更高的灵活性。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com