意法半导体节能低噪LDO稳压器,为汽车模块和智能自动化提供稳压电源


中国 / 06 Dec 2018

意法半导体LDO40L 400mA低压差线性稳压器可为永久通电的汽车模块和噪声敏感负载提供安静、高效的电源。 意法半导体节能低噪LDO稳压器,为汽车模块和智能自动化提供稳压电源

LDO40L稳压器取得AEC-Q100认证,静态电流为45µA,低静态电流能够降低在点火开关关闭后继续工作的负载(例如车身控制模块、车厢内部功能)对车辆电池电量的消耗。此外,为达到极低关断电流,还可以禁用LDO40L,使关断电流降至只有1µA。

最低3.5V的内部电路工作输入电压,结合在100mA负载时36mV,满载时140mV的低压差,使LDO40L在汽车冷启动输入电压骤降时仍能向负载持续提供稳定的电能。

除用作车身控制模块、仪表板和中控台以及LED灯的稳压电源外,LDO40L还能为工业控制和建筑或家庭自动化系统提供稳定、高品质的直流电源。输出噪声仅为20µV,电源抑制比(PSRR)为70dB @ 1kHz,内部保护功能包括电流限制和热关断等。

LDO40L分为输出电压固定版和可调版,固定版提供3.0V、3.3V、5.0V或8.5V输出电压,输出电压精度±3%,包括线路、负载和温度变化引起的输出电压波动,完整的稳压电路只需要两个电容器。输出电压可调版允许设计人员使用外部电阻分压器将输出电压设为所需的电压值,最低可设为2.5V。

LDO40L全系产品采用3mm x 3mm DFN6侧面可润湿电镀封装,封装面积比典型竞争产品的DPAK封装小。考虑到散热器的尺寸,LDO40L仍然保持着出色的散热性能和可靠性。

LDO40L系列现已全面投产。

详情访问www.st.com/ldo40l-pr

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2017年净收入83.5亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

Newsroom Search

相关文件



×