12 Mar 2019 | Geneva

意法半导体防水型MEMS压力传感器瞄准 预算严格的消费和工业应用

Geneva / 12 Mar 2019

意法半导体的 LPS33W 防水型MEMS压力传感器集化学兼容性、稳定性和精确性于一身,适合健身追踪器、可穿戴设备、真空吸尘器和通用工业感测等各种应用领域。

意法半导体防水型MEMS压力传感器瞄准 预算严格的消费和工业应用

LPS33W在圆柱形金属封装内涂覆一层粘性灌封胶,IPx8级防水,可耐受盐水、氯、溴、洗涤剂(洗手液、洗发水等)、电子液体和轻工化学品(正戊烷)。封装盖具有高耐腐蚀性,圆柱形外观在需要密封外壳的应用中易于与O形圈配合使用。

意法半导体独有灌封胶配方的独特性质,结合传感器的内置信号调理电路ASIC,确保压力噪声达到同级领先的0.008hPa RMS水平,从而实现出色的测量分辨率。在组装过程中对回流焊应力的敏感性也极低,温漂小于±2hPa,在72小时内恢复正常精度,恢复速度是其它传感器的两倍多。在0°C- 65°C工作温度范围内,温度补偿精度保持±3hPa范围内。

LPS33W高性能模式工作电流仅为15µA,低功耗模式为3µA,关断模式为1µA,灵活的功耗模式有助于最大限度延长电池供电设备的续航时间。128位大容量FIFO存储器可存储多达40个时隙的32位压力和温度数据,将主微控制器的干预降至最低程度,从而有助于节省更多的电能。其它内置功能还包括低通滤波器、数字接口I2C和SPI。

LPS33W现已量产,采用直径3.3毫米x 2.9毫米圆柱形金属外壳。

详情访问www.st.com/lps33w-pr
 

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

ST最新信息