18 Mar 2019 | 中国

意法半导体的先进IGBT专为软开关优化设计 可提高家电感应加热效率

中国 / 18 Mar 2019

意法半导体的STGWA40IH65DF和STGWA50IH65DF 650V STPOWER™IGBT两款产品能够在软开关电路中实现最佳的导通和开关性能,提高谐振转换器在16kHz-60kHz开关频率范围内的能效。

意法半导体的先进IGBT专为软开关优化设计 可提高家电感应加热效率

新IH系列器件属于意法半导体针对软开关应用专门优化的沟栅式场截止(TFS) IGBT产品家族,适用于电磁炉等家电以及软开关应用的半桥电路,现在产品设计人员可以选用这些IGBT,来达到更高的能效等级。除新的IH系列外,意法半导体的软开关用沟栅式场截止(TFS) IGBT系列产品还包括用于电源、焊机和太阳能转换器的HB和HB2系列。

STGWA40IH65DFSTGWA50IH65DF的额定电流分别为40A和50A,适用于最高功率4kW的应用。1.5V低饱和电压(VCE(sat))(标称电流时的典型值)和内部低压降续流二极管,让这些先进的IGBT兼备出色的导通性能和仅0.19mJ的低关断损耗(40A的 STGWA40IH65DF的典型值)。

IH系列IGBT的最高结温为175°C,低热阻,VCE(sat)正温度系数,可靠性更高。

现在STGWA40IH65DF和STGWA50IH65DF IGBT采用TO-247长引线功率封装。 意法半导体将在近期推出采用TO-247长引线封装和TO-220封装的20A和30A产品。

详情访问www.st.com/stpower

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

ST最新信息