23 Apr 2019 | 中国

MEMS芯片整合加速度计与高准确度温度传感器 实现出色的测量精确度

 

 

中国 / 23 Apr 2019

意法半导体LIS2DTW12单片集成MEMS 3轴加速度计和温度传感器,目标应用包括空间受限和电池敏感的探测器,例如,货物跟踪器、穿戴设备和物联网端点。温度传感器具有0.8°C的测量准确度,同时精确度也媲美独立的标准温度传感器。

<p>MEMS芯片整合加速度计与高准确度温度传感器 实现出色的测量精确度</p> <p><b> </b></p> <p> </p>

除强化的温度补偿功能和温度传感器优异的准确度外,加速度计还提供65种不同的用户模式,让开发人员能够灵活地优化功耗和噪声,满足特定的应用要求。用户可选择加速度计满量程范围,最大量程±16g,数据输出速率1.6Hz至1600Hz。

LIS2DTW12的封装厚度仅为0.7mm,比其它厂商的多合一传感器薄约30%,腾出的空间可容纳容量更大的电池,延长设备的运行时间。多种省电功能可进一步延长电池续航时间,其中,关断模式功耗为50nA,其它工作模式小于1µA。内部专用引擎用于处理加速度计信号,大容量32级FIFO减少主控制器的干预。

LIS2DTW12通过高速I2C / SPI端口输出16位加速度计数据和12位温度数据,并支持按需进行单数据转换。运动引擎执行自由落体和唤醒检测、单击/双击识别、活动/不活动检测、静止/运动检测、竖屏/横屏检测,以及6D/4D方向检测。内部先进的自检功能可以检查传感器是否正常工作。

LIS2DTW12的额定工作温度是-40°C至+ 85°C,采用2.0mm x 2.0mm x 0.7mm LGA-12超薄塑料LGA封装。

LIS2DTW12的专用适配器板STEVAL-MKI190V1通过STEVAL-MKI109V3微控制器主板连接到PC机,可在Unico GUI或用户的软件中查看传感器数据。

详情访问www.st.com/lis2dtw12-pr。或通过https://blog.st.com/lis2dtw12-accelerometer-thermometer/阅读相关博文。

关于意法半导体

意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com