26 Jun 2019 | 中国

意法半导体发布电力线通信开发工具套件,为经过实地验证的G3-PLC芯片组应用开发提供便利捷径

中国 / 26 Jun 2019

意法半导体新发布的即插即用的电力线通信(PLC)开发工具套件,包括开发和运行PLC应用所需的全部软硬件件,可加快电力线网络整体解决方案的开发周期。

意法半导体发布电力线通信开发工具套件,为经过实地验证的G3-PLC芯片组应用开发提供便利捷径

新的开发工具套件允许开发人员使用意法半导体的EVALKITST8500-1评估套件连接智能设备。EVALKITST8500-1评估套件用于评估经过公用事业级智能电表项目验证的ST8500 PLC调制解调器系统芯片和STLD1双线驱动器的功能。

这套开发工具由软硬件工具和技术文档组成,其中,G3-PLC[1]通信协议栈在500kHz以下所有频段取得相关认证(CENELEC-A,CENELEC-B和FCC频段认证);用于IPv6的 6LowPAN适配层支持网络扩展,还包括用于PAN协调器和设备节点的单一调制解调器协议引擎和实时引擎固件映像,支持自适应Mesh网络,可用于电气噪声环境,采用最先进的AES加密引擎和高达256位的密钥,增强网络安全性。

此外,新工具套件提供一个开源固件框架,供用户在该芯片组的STM32 *通用配套微控制器上开发和集成应用固件。

特别是,STM32应用例程包括LED指示灯遥控器、RTC(实时时钟)配置以及节点之间的ping和字符串数据传输。应用固件例程在6LowPAN适配层上面实现了UDP / IPv6协议,6LowPAN适配层属于在ST8500上运行的G3-PLC通信层。

此外,该工具套件还包括意法半导体的STSW-SGKITGUI SmartGrid LabTool(PC机图形界面软件),用户通过这个GUI软件可以轻松配置和控制EVALKITST8500-1硬件,运行应用程序命令,升级固件。套件还提供支持文档,包括STM32固件用户手册和G3-PLC主机接口驱动程序应用笔记。

开发人员利用这套新工具可以开发面向未来的创新产品和服务,特别适是智能家居、智能建筑、智能城市、智能基础设施和智能能源设备,充分利用意法半导体对电力线通信技术和广泛产品组合的长期投入。集硬件功能、高计算性能、低功耗、集成外设和面向未来的产品支持于一身,ST8500/STLD1电力线通信芯片组被主要智能电网运营商和物联网公司选用。

该工具套件现可以免费提供给符合相关规定的潜在客户。有关详情,请浏览www.st.com/evalkit8500-pr

* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其它地区的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32在美国专利商标局注册。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

[1] G3-PLC: 一个由G3-PLC联盟开发维护的电力线通信标准。

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

 

ST最新信息

支持中心或提供反馈