16 Sep 2019 | 中国

让节能灯具面向未来:意法半导体推出低失真高压LED驱动器

智慧工业、智慧城市和智能家居照明应用的理想之选 中国 / 16 Sep 2019

意法半导体发布,HVLED007 AC/DC LED驱动器采用新的失真抑制输入电流整形(ICS)电路,使节能型固态灯具符合日益严格的照明规定。

让节能灯具面向未来:意法半导体推出低失真高压LED驱动器

HVLED007是一个峰值电流模式PFC控制器,为隔离式高功率因数准谐振反激式转换器专门设计,ICS电路确保电网输入电流是真正的正弦交变电流,在整个负载和输入电压范围内,输入电流总谐波失真(THD)极低,在满负荷时低于5%。功率因数接近1,最高能效高于90%,HVLED007允许设计人员仅用一个控制IC驱动多个高达80W的中高功率LED照明灯具。

HVLED007完善了意法半导体的HVLED系列直接用电网整流电源驱动LED灯具的数字IC产品。HVLED驱动器集成先进的功能,支持经济的原边稳压功能,可降低材料成本和电路尺寸,同时提高系统可靠性和照明性能。

HVLED007的最低工作温度为-40°C,可用于路灯等室外照明以及室内照明。图腾柱输出级源出电流600mA,灌入电流800mA,除了照明应用外,HVLED007还可用于高达100W的EN61000-3-2标准开关式电源。芯片内置保护功能包括短路保护、过载保护和过压保护。

HVLED007现已投产,采用符合行业标准的SO8小型封装。

详情访问http://www.st.com/hvled007-pr

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com