19 Sep 2019 | 中国

意法半导体推出首款8引脚STM32微控制器,可适用于简单应用 

8引脚STM32G0微控制器,集性能、紧凑、灵活、能效于一身 中国 / 19 Sep 2019

意法半导体8引脚STM32微控制器(MCU)现已上市,紧凑、经济的封装让简单的嵌入式开发项目也能利用32位MCU的性能和灵活性。

意法半导体推出首款8引脚STM32微控制器,可适用于简单应用 

新推出的四款STM32G0 微控制器是8引脚经济性和32位性能的完美组合,在市场绝无仅有,基于59 DMIPS的 64MHzArm®Cortex®-M0 + CPU,片上高达8KB的RAM和32KB闪存,高性能外设包括2.5Msps ADC、高分辨率定时器和高速SPI接口。灵活的I/O引脚映射和MCU内部功能,让设计人员轻松升级终端产品功能,不会牺牲电路板空间或物料清单成本。高稳定内部振荡器,在宽温度和宽压范围内精度达到±1%,为开发者节省了外部时钟元件。

电池容量极限、生态设计规则或电器能效等级等市场期望左右着能耗敏感应用,得益于STM32 MCU系列经过测试验证的低功耗设计特性,8引脚STM32G0微控制器将会在能耗敏感应用领域逐渐占上风。

新MCU继承STM32G0系列的全部功能,多达100个引脚,高达512KB闪存,以及附加的高性能模拟外设和安全保护功能,帮助开发者简化未来产品升级和功能扩展。

新的8引脚STM32G0 MCU现已上市,采用6mm x 4.9mm SO8N封装,8引脚探索套件STM32G0316-DISCO具有快捷、经济的评估功能,可以降低开发工作量。

STM32G031J6STM32G031J4STM32G041J6基本系列三款MCU也是SO8N封装,比超值系列增加了硬件AES加速器、安全启动或固件更新安全存储区、额外定时器和96位唯一器件ID等功能。

详情访问www.st.com/stm32g0

*STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其他地方的关联公司的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32在美国专利商标局注册。

 

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

ST最新信息