16 Oct 2019 | 中国

意法半导体推出下一代支付系统芯片,提高支付性能和保护功能

中国 / 16 Oct 2019

意法半导体(ST)发布下一代STPay系统芯片(SoC)支付解决方案,利用最先进的技术提高非接支付性能和保护功能,降低功耗需求,显著改善用户体验。

意法半导体推出下一代支付系统芯片,提高支付性能和保护功能

T新STPay-Topaz家族的解决方案可直接嵌入智能卡,预装在经过认证的JavaCard平台上运行的支付应用程序,符合所有必需的安全和支付体系认证要求。STPay-Topaz是首款采用40nm闪存制造技术的支付系统芯片,基于具有数据保护功能的ST31P450安全微控制器,其中包括最新的Arm®SecurCore®SC000™32位RISC内核和加密算法加速器,能够防御先进的网络攻击形式。

新产品支持多种国际和国家支付体系,可简化卡开发商的产品管理,方便在全球多个地区市场部署。支持的支付体系包括Visa、Mastercard、Amex、Discover、JCB和CUP国际支付体系,以及巴西Elo、印度RuPay、加拿大Interac、挪威BankAxept、澳大利亚eftpos Payments、泰国银行家协会和的国家支付体系。当需要交通小程序连同银行小程序时,建议选用MIFAREClassic®、MIFAREPlus®,MIFARE®DESFire®软件库和Calypso®*。

STPay-Topaz产品分为切割过的晶片和微型模块,有非接触式和双接口两种配置,符合多种行业标准嵌体和天线技术的要求,可轻松导入塑料卡片内。STPay生态系统包括工具、脚本示例。当地ST工程师在脚本开发、功能验证和卡个性化方面提供支持服务,帮助客户提高设计灵活性,缩短应用研发周期。

STPay-Topaz家族的第一个产品,STPay-Topaz-1的样片现已上市。获取价格信息和申请样品,请联系当地的ST销售办事处。

详情访问 www.st.com/stpay-topaz

*MIFARE、MIFARE Classic、MIFARE Plus和MIFARE DESFire是NXP B.V.的注册商标,经许可后方能使用。

 

*Calypso是一个开放的、多应用的传输/移动票务标准,由Calypso网络协会开发和推广。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

 

ST最新信息