21 Oct 2019 | 中国

意法半导体推出瞬压抑制二极管,更小封装带来更强的保护功能

中国 / 21 Oct 2019

意法半导体推出最新一代瞬态电压抑制(TVS)二极管 ,具有市场领先的功率密度,SMB Flat封装的额定功率为600W,瞬态功率高达1500W,仅1.0mm厚的SMA Flat封装的额定功率和瞬态功率分别为400W和600W。

意法半导体推出瞬压抑制二极管,更小封装带来更强的保护功能

意法半导体的新1500W SMB Flat封装不只是薄,瞬态功率与传统SMC封装器件相当,而封装面积不足传统SMC封装的一半。400W和600W SMA Flat和SMB Flat产品的封装面积与可替代的传统SMA和SMB封装产品完全兼容。漏电流是市场上其它厂家TVS二极管的五分之一,将二极管对系统操作和功耗的影响降至最低。

意法半导体新的超薄封装高功率保护二极管系列涵盖5.0V至188V的反向截止电压,可用于电信设备、消费类产品、电动工具、电动自行车、无人机、机器人和汽车电子等产品设备。该系列产品还包括工业级和AEC-Q101汽车级产品,是市场上选择范围最广泛的TVS二极管产品。

400W和600W器件现已投产。1500W二极管有样品提供,并将于2020年初投入生产。所有封装均是侧可润湿电镀封装,便于利用自动光学检查(AOI)技术检查引脚连接是否正确,有效控制生产质量。

产品详情访问 www.st.com/tvs或点击https://blog.st.com/tvs-smb-flat-sma-flat/阅读相关博文。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

 

ST最新信息

支持中心或提供反馈