意法半导体为STM32Cube生态系统新增LoRaWAN®固件无线更新支持
中国 / 06 Nov 2019
意法半导体增强STM32 *LoRaWAN®开发软件扩展包(I-CUBE-LRWAN)的功能,支持最新的无线固件更新(FUOTA)规范。
FUOTA能够简化对现场设备应用层和RF协议栈的更新,而且成本效益高,可以避免LoRa®设备未来因技术过时而被淘汰,有助于提高远距离低功耗物联网连接技术LoRa的价值。LoRa联盟已经发布了应用层时钟同步、远程组播设置和分段数据块传输三个FUOTA LoRaWAN应用规范(v1),分别用于时间同步、向终端设备组发送消息和数据文件拆分。这三个规范必须配合使用,才能支持无线固件更新,使FUOTA实现标准化。

通过支持LoRa联盟现有技术规范集规定的全部固件更新功能,I-CUBE-LRWAN软件包让STM32开发人员能够利用安全启动及安全固件更新解决方案(X-CUBE-SBSFU) 与开放源加密库,为STM32L4微控制器创建支持FUOTA的LoRa端点设备其实,这个软件包可以将STM32L4内置固件更新成最新版本,增添新功能的同时修正潜在问题。更新过程非常安全,可以防止未经授权的更新和对机密的设备数据的访问。。该软件包包括具有硬件抽象层的LoRaWAN协议栈以及STM32L0、STM32L1和 STM32L4 微控制器的应用软件代码示例,以简化设计评估和项目启动过程。软件包还包括一个LoRaWAN认证测试应用程序。
意法半导体的I-CUBE-LRWAN软件可与STM32 Nucleo生态系统的LPWAN开发板和传感器扩展板配合使用,例如,P-NUCLEO-LRWAN2和P-NUCLEO-LRWAN3开发套件的LoRa节点板。
包含STM32L4 FUOTA的最新的I-CUBE-LRWAN扩展软件包即日起可从意法半导体官网www.st.com/i-cube-lrwan免费下载。软件包可与各种网络服务器(包括Actility和Senet的服务器)交互。
Actility首席执行官Olivier Hersent表示:“目前现场部署的LoRaWAN传感器已达数千万,为这些使用寿命可达10年以上的现场设备制定一个前瞻性战略是非常必要的。ThingParkFUOTA大大延长了传感器的生命周期,Actility愿意提供能够与ST解决方案完全交互的服务器,帮助所有的ST客户使其设备始终保持最新的安全技术和软件更新。”。
Senet首席技术官Dave Kjendal表示:“Senet推出了功能丰富的全球物联网连接平台,并取得了市场成功。与意法半导体等市场领先的技术公司合作,有助于我们进一步扩大成功。意法半导体对LoRaWAN FUOTA的支持扩展了我们向端点设备提供高效、安全、可靠的软件更新的能力,为客户大规模部署物联网应用带来最大的投资回报率。”
集成其它的兼容LoRaWAN协议的网络服务器也在考虑日程内。意法半导体还在积极地改进FUOTA技术性能,为未来的软件包带来更先进的性能。
* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32已在美国专利商标局注册。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com
精选 视频
The LPS28DFW is the best pressure sensor for delivering the high level of functionality users want and expect in personal electronics and consumer applications.