04 Dec 2019 | 中国

意法半导体推出经济好用的STM8 Nucleo-32开发板

中国 / 04 Dec 2019

意法半导体新推出的STM8开发板采用方便好用的Nucleo-32 开发板外形尺寸 ,让使用8位STM8微控制器(MCU)开发原型速度更快,更经济实惠, 更容易上手,适合所有类型的创客。

意法半导体推出经济好用的STM8 Nucleo-32开发板

这款紧凑型板子配备USB接口,板子控制和供电都很简便。板载ST-LINK调试器/编程器,省去了外部调试探针,支持简单的拖放式闪存烧写。板上Arduino™Nano引脚可连接现成的shield板子,简化主板功能扩展,并让用户能够与开源硬件社区互动。这些板子得到主要开发工具链的支持,包括IAR Embedded Workbench for STM8Cosmic CXSTM8

STM8 MCU基于一颗高性能8位内核,集成大容量的片上存储器,包括高达128KB的闪存,并与STM32 MCU系列共享最新的外设接口,例如,定时器、模拟外设、CAN2.0B和数字接口。在设计开发对功耗、空间和成本有严格限制的智能传感器、执行器等产品时,STM8 MCU是人气之选。

STM8 Nucleo-32开发板的首款上市产品NUCLEO-8S207K8集成一个32引脚STM8S207K8 MCU,功能包括12个大电流输出端口和多个捕获比较通道。

NUCLEO-8S207K8现可从分销商或直接从ST订购。了解更多信息请访问https://www.st.com/stm8-nucleo

 

STM32和STM8是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是,STM32已在美国专利商标局注册。

 

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

 

ST最新信息

支持中心或提供反馈