09 Dec 2019 | 中国

意法半导体推出高集成度电源管理IC,可节省电路板空间,降低物料清单成本和功耗

STM32MP1微处理器配套电源芯片和通用系统电源管理解决方案 中国 / 09 Dec 2019

意法半导体推出STPMIC1电源管理芯片(PMIC),集成四个DC/DC降压转换器、一个DC/DC升压转换器和六个低压降稳压器(LDO),可满足基于应用处理器的高集成度系统的复杂功率需求。

意法半导体推出高集成度电源管理IC,可节省电路板空间,降低物料清单成本和功耗

该芯片是意法半导体的STM32MP1 *异构多核微处理器的最佳配套PMIC。STM32MP1 *集成单核和或双核Arm®Cortex®-A7处理器和Cortex®-M4内核、可选的3D图形处理单元,以及丰富的数字和模拟外设,面向各种应用领域。

与使用分立器件设计相同数量的电源轨相比,STPMIC1不仅能节省电路板空间和物料清单成本,而且还能提供电源轨监控和保护功能,处理上电/掉电顺序,并满足ST32MP1的电压精度和建立时间要求。

意法半导体授权合作伙伴Octavo Systems利用STM32MP1和STPMIC1开发出了OSD32MP1x系列微处理器系统级封装(SiP)器件。该解决方案占板面积比采用分立器件的等效系统减少多达64%,同时还解决了上电掉电顺序等电源设计难题。

Octavo Systems战略副总裁Greg Sheridan表示:“STPMIC1是OSD32MP1x系列系统级封装器件的理想的电源管理解决方案,只有一个输入,有14个输出轨(包括5V升压电压),可满足STM32MP1微处理器的全部电源需求,同时还有多个输出可以为系统的其余器件供电,从而使我们的SiP能够采用一个18mm x 18mm的小尺寸封装,能够灵活地给各种应用供电。”

除了为微处理器单元(MPU)和外部系统器件供电之外,STPMIC1还提供一个DDR内存参考电压电源、一个500mA USB OTG功率开关和一个通用功率开关。MPU可以通过I2C接口和其它引脚管理电源管理IC。

电源管理IC的四个降压转换器旨在确保电源瞬态响应快速,输出电压控制精准,以应对各种工作条件。在低负载时,脉冲频率调制模式可提高电源能效;在正常工作时,脉宽调制(PWM)同步可最大程度地降低电磁干扰(EMI)。

升压转换器具有旁路模式功能,最多可以为两个USB端口供电,在使用电池或低成本5V AC/DC适配器电源时,保证电压调整平顺。

在六个LDO稳压电源通道中,有一个通道是给DDR3内存接口的终端电阻供电,其旁路模式还可以给低功耗DDR供电,还有一个通道则提供了自动电源检测功能,可以为USB PHY芯片供电,其余的四个LDO是通用稳压电源。

为简化基于STPMIC1的原型开发,意法半导体还推出了STPMIC1的评估板STEVAL-PMIC1K1,简单易上手,有用于启动电源管理IC功能的按钮和数字I/O,以及连接稳压器和功率开关的接口排针。评估板还包括一个USB加密盘,用于配置芯片的寄存器。

STPMIC1现已投产,采用5mm x 6mm x 0.8mm WFQFN 44引脚封装。

产品详情访问www.st.com/stpmic1-pr

* STM32是STMicroelectronics International NV(意法半导体国际有限公司)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32已在美国专利商标局注册。


关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

 

ST最新信息