08 Sep 2015 | 中国

意法半导体(ST)推出世界首款集成Wi-Fi并支持高动态范围的机顶盒系统芯片

具有高成本效益,高集成度,功率优化的Cannes Wi-Fi系统芯片将协助运营商大规模部署HD高清视频客户端与交互式机顶盒 中国 / 08 Sep 2015

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布Cannes Wi-Fi(STiH390)系统芯片,目标应用锁定HD HEVC[1] Wi-Fi® IP客户端和交互式机顶盒市场。

通过手机、平板电脑和机顶盒连接无线网络观看喜欢的电视节目时,用户期望在家也能享受完美的视觉体验。然而有限的网络覆盖率让人郁闷,这也抑制了Wi-Fi承载服务的潜力,致使多业务运营商(MSO, Multiple Service Operators)不得不另寻具有高成本效益、设计灵活、安装容易的解决方案,以提供用户完美的多室(multi-room)多媒体服务。

为满足人们对家庭经济型高品质、高清视频的需求,意法半导体携手Quantenna开发出Cannes Wi-Fi (STiH390)系统芯片。该芯片组整合Quantenna经过市场检验的Wi-Fi 802.11 IP与意法半导体的最新HD HEVC系统芯片,可大幅降低成本又不牺牲性能表现。

意法半导体事业部门副总裁兼消费电子事业部总经理Philippe Notton表示:“我们非常期待这个开创性的解决方案成为Wi-Fi高清网络视频市场的参考方案,推进业界大规模部署性能强大且价格实惠的Wi-Fi IP客户端产品,通过Cannes Wi-Fi系统芯片,我们优化了芯片组集成的Quantenna Wi-Fi 802.11 IP的成本及开发速度,并在新款及现有的视频传输(video-distribution)中验证了新产品的功能,测试结果证明其性能非常出色,充分发挥了最新的Wi-Fi 802.11 ac的技术优势。”

Quantenna市场及业务拓展高级副总裁Lionel Bonnot表示:“我们非常高兴看到意法半导体率先推出集成4x4 11ac Wi-Fi的机顶盒系统芯片,这是意法半导体首个集成Quantenna的数字基带IP的产品,符合客户要求的下一代集成度,基带处理器可支持4x4 802.11ac/11n wave2,提供最先进的Wi-Fi性能和稳健性,满足家庭内部视频传输可靠性要求。”

Cannes Wi-Fi芯片组与意法半导体Cannes系列系统芯片兼容,让OEM厂商能够利用的庞大开发生态系统,利用多个中间件产品,轻松设计创新的客户端机顶盒。

STiH390的主要特性包括:

 

  • ARM® 多核CPU,性能达到6K DMIPS;
  • Wi-Fi 802.11.ac 4x4;
  • 支持高动态范围内核解码和显示功能,在新一代电视机上取得优异的视觉效果;
  • Mali™ 400 GPU可支持流畅的3D用户界面和游戏;
  • Faroudja®后处理视频转码引擎,画质在多屏应用场景中表现出色;
  • 与所有主要编码器供应商进行大量的互操作性测试,验证了HEVC 10位的卓越性能;
  • 丰富且面向未来的接口,包括USB3及HDMI;基于DRM的先进安全视频内容保护功能;
  • 28nm FD-SOI[1]硅技术,集成高能效RF模块与模拟功能,拥有出色的能效,可支持尺寸非常精巧的无风扇设计;

意法半导体现已开始向主要客户提供Cannes Wi-Fi/STiH390样片。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供创新先进的产品及解决方案,为人们带来更智能且具有更高能效的电子产品,提升日常生活的便利性。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。意法半导体主张智能科技引领智慧生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2014年净收入74.0亿美元,在全球各地拥有10万客户。详情请浏览意法半导体网站www.st.com

1 高能效视频解码(High Efficiency Video Coding)
2全耗尽绝缘体上硅(Fully Depleted Silicon on Insulator)