09 Feb 2016 | 中国

意法半导体(ST)吸引Linux用户使用STM32微控制器免费开发嵌入式应用

免费高效的Linux和Windows平台开发工具现已上市,让STM32成为所有主流软件操作系统发烧友的便捷选择 中国 / 09 Feb 2016

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)为包括工程师、学者和业余爱好者等在内的Linux 系统用户拓展了使用广受欢迎的意法半导体STM32微控制器免费开发应用的机会。

大多数Linux发行版都是免费使用的,开源应用软件让技术发烧友对Linux着迷。不过,此前市面上常见的嵌入式计算技术开发工具多数只支持Windows® PC平台。

现在,STM32CubeMX配置器及初始化工具和System Workbench® for STM32(由Ac6 Tools公司开发的集成开发环境(IDE),得到openSTM32.org社区的支持、可在www.st.com/sw4stm32上下载)已经上市并都能在Linux操作系统上运行。

意法半导体的最新举措表明,Linux用户现在能够使用STM32微控制器免费创建自己的嵌入式开发项目,而无需离开他们喜欢的桌面环境。通过吸引创新者选用STM32微控制器,意法半导体期待进一步扩大其在先进的32位ARM® Cortex®-M内核微控制器市场的领先地位。

意法半导体微控制器产品部微控制器生态系统市场经理Laurent Desseignes表示:“Linux社区吸引那些擅长交流想法且能够有效解决难题的自由思想者,现在有了让他们能够利用STM32系列产品的强大特性和功能的工具,他们可以充分发挥自己的能力去创造新的富有创意的产品。”

意法半导体的承诺让用户可以获益于免费的微控制器配置软件、代码开发调试软件,以及厂商支持的低成本评估板,让开发人员可以非常专注在产品开发上。按照Linux社区现有的通用做法,用户通常不得不自创或修改开发工具,而且可用的支持资源极少,相比之下,意法半导体的工具安装简单快捷。

Ac6 Tools首席技术官Bernard Dautrevaux表示:“自System Workbench for STM32于2015年初发布以来,在Windows和Linux两大平台上广受欢迎。意法半导体新的Linux开发工具检验并完善了我们的工作和openSTM32计划,我们计划进一步支持意法半导体,将来对System Workbench for STM32进行重大升级,包括对苹果OS/X 作为开发主机软件的支持。”

技术细节:
通过一个改进版的OpenOCD1社区项目,System Workbench for STM32在Linux下支持ST-LINK/V2调试工具。这些工具每一个都兼容意法半导体的经济型开发硬件,包括 STM32 Nucleo开发板、探索套件和评估板,以及STM32Cube嵌入式软件包或标准外设库内的微控制器固件。

从对能耗或成本极其敏感的项目,到对性能和功能集成度要求很高的复杂设计,STM32微控制器产品家族覆盖所有的嵌入式应用领域。STM32产品家族支持所有的ARM Cortex-M内核,从入门级的M0,到今天性能最高的M7,以及基于M0+、M3和DSP扩展指令集的M4内核的产品,创造了业内阵容最强大的Cortex-M微控制器产品。

STM32产品家族现有500余款产品,可选配置包括容量最高2MB的闪存、各种类型封装、集成化功能,包括USB、以太网或CAN总线控制器、音频接口、加速度传感器、精确模拟外设、通用或精确定时器、PWM信号发生器和加密模块。此外,超低功耗的STM32L0、L1或L4系列提供强大的电源管理功能、动态电压调节,低功耗设计专用自适应加速度传感器。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

AC6 logo
关于Ac6

Ac6专注于嵌入式系统培训、开发技能、工程设计和软件工具,拥有软硬件的研发能力。
 

通过与意法半导体和ARM开发社区的合作,Ac6保证其对最新的嵌入式产品、系统芯片和软件有深入的了解。Ac6还开发基于Eclipse的嵌入式应用开发工具,支持bare metal、RTOS或Linux。

Ac6每年在全球范围内培训800余名工程师。如需了解更多详情,请访问www.ac6.fr。   

1 OpenOCD:开放式片上调试。这是一个自由开放式项目,旨在于为ARM嵌入式系统开发能够在芯片上直接运行的软件调试技术。