02 Jan 2017 | 中国
English | French | Italian

意法半导体智能运动传感器助力火爆的社交健身活动,让目标应用的检测精度更高、电池续航时间更长、产品研发周期更短

  • 意法半导体智能MEMS传感器内置计步器,让运动跟踪应用始终运行的设备拥有更长的电池续航时间
  • 已经被多款智能手机采用,支持微信社交健身功能WeRun
  • 兼备低功耗与高性能,终端用户校准更快速简单
中国 / 02 Jan 2017

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商、世界最大[1]的消费电子MEMS[2]供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)帮助社交健身爱好者保持健身活动热情,推出创新的智能传感器,让始终工作的跟踪应用运行时间更长,更精确地记录用户在身体锻炼中取得的进步。

 

意法半导体的LIS2DS12 3轴“超微”加速度计、LSM6DSL/M 6轴惯性传感器模块和新产品LSM303AH电子罗盘可让应用以连续跟踪运动,不会影响设备电池的续航能力,在片上高效执行与运动相关的运算,无需系统主处理器介入。预嵌入运动算法,包括高精度计步器、步伐检测、步数计算、大幅运动和倾斜检测,可有效降低研发工作量、加快产品上市,开发富有创意的新应用,例如手环、医疗监视器、个人导航、物联网节点,以及智能手机和穿戴式设备。

意法半导体的智能运动传感器被多款智能手机集成,支持微信的WeRun。在中国一线城市中,超过90%的人群在使用微信通信软件[3]。意法半导体部门副总裁兼MEMS传感器产品部总经理Andrea Onetti表示:“微信将身体活动变成了社交活动,帮助手机和穿戴设备用户健身,意法半导体的智能运动传感器让微信的WeRun能够连续跟踪运动,没有步数漏计现象,同时还非常省电,从而延长电池续航时间,这不仅提升了设备的易用性,还有助于吸引更多的用户使用微信。”

作为意法半导体最新的适合微信WeRun的内置计步器的运动传感器,LSM303AH电子罗盘整合一个加速度计和一个磁强传感器,在同一纬度进行的性能测试显示,航向定位精度比其它品牌的电子罗盘或单纯磁强计高一倍有余。除连续精确的计步监视外,新器件还有航位推算功能,即使是在办公室、地下停车场或商场等无卫星信号的场所,也能保证定位非常精确。此外,意法半导体还开发出先进的精度校准软件,方便终端用户修正温度传感器飘移和磁强传感器误差。

意法半导体的智能传感器还准许用户选择功耗模式和分辨率,优化终端产品的能效和性能。其它的可以简化系统设计的亮点包括,内置FIFO、自检、温度传感器,以及检测自由落体等中断条件的可编程中断引脚。

IS2DS12、LSM6DSL/M和LSM303AH智能传感器现已量产。LSM303AH采用2mm x 2mm x 1mm 12引脚LGA封装。

编者按:
意法半导体在MEMS技术领域的大规模长线投资取得了不俗的业绩。公司在全世界持有900余项MEMS相关专利权及专利申请,是世界最大的消费级MEMS传感器厂商。产品包括加速计、陀螺仪、磁强计、麦克风、压力传感器、多传感器产品和最高9自由度的iNEMO™系列惯性模块 (3轴加速度计 + 3轴磁强计 + 3轴陀螺仪)。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2015年净收入69亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

[1] 数据来源:IHS Markit (2016年8月): https://epsnews.com/2016/08/03/top-10-mems-sensor-suppliers-consumermobile-products/
[2] MEMS: 微机电系统
[3] 微信是腾讯的实时通信软件,在中国一线城市,93%左右的居民在使用微信。根据Quest Mobile的数据,微信2016年3月活跃用户(MAU)超过7亿。在其它市场,微信的热度正在上升。目前微信在境外还有7000余万注册用户。