24 Oct 2017 | 中国

意法半导体(ST)发布世界领先的防水压力传感器,首张订单来自三星高性能穿戴式产品

  • 先进的10bar防水压力传感器为新的便携式智能穿戴设备提供同级最高的测量精度
  • 被三星2017年秋季发布的新系列Gear Fit 2 Pro智能手环所采用
  • 先进的芯片设计和防水胶配方设备厂商带来高性能和铺货快两大优势
中国 / 24 Oct 2017

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)最新的微型压力传感器将水下测量精度提高到新的水平。新传感器被三星用于其最新的智能手环Samsung Gear Fit 2 Pro。

意法半导体(ST)发布世界领先的防水压力传感器,首张订单来自三星高性能穿戴式产品<b></b>

随着智能手表和穿戴式健康追踪器融入到生活的方方面面,用户想要进一步扩大设备的使用范围,在游泳等更多的运动中记录运动成绩。为支持这些发展趋势,三星的下一代运动手环Gear Fit 2 Pro为用户提供内置GPS、连续心率追踪等功能以及更大的内存容量,即便不连接手机,仍能做很多事情。在这款手环的内部,意法半导体的新防水压力传感器LPS33HW具有耐化学性,抗氯、溴或盐水等化学物品腐蚀,适用于游泳池或海水游泳场景,还耐淋浴或清洁过程中使用的皂液或洗涤剂。

穿戴设备进入游泳运动只是刚刚试水,防水压力传感器面临的挑战远不止于保护电子设备。LPS33HW在当前市场上不仅测量精度最高,因为在下线后很快就能恢复到最高精度,所以还有助于OEM厂商快速铺货。其他品牌传感器下线后最多需要七周才能恢复到最高精度,但是采用LPS33HW的设备将恢复时间缩短一半多,这归功于该传感器内置的高性能处理器和先进的防水胶配方。

意法半导体传感器产品部总经理 Andrea Onetti表示:“穿戴式健康追踪器能够提升生活智能化水平,现在有了我们的 LPS33HW防水压力传感器,这些设备可进一步大幅提高便携穿戴产品所需的产品耐用性。三星将这款性能同级最高的压力传感器用于开发其最新的Gear Fit 2 Pro系列智能手环,用户将会为这款传感器的测量精确和坚固耐用性点赞。

除智能消费电子产品之外,工业传感器、能源表等设备同样受益于LPS33HW的耐用性和测量精度。这款10bar防水压力传感器可承受90米水深的压力,而且RMS压力噪声只有0.008mbar ,这让高度计、深度计、 气象监测器能够提供一致的稳定的测量结果。该传感器年漂移小于±1mbar。

在线上将传感器焊到电路板时,测量精度将会受到影响,降低 ±2mbar,不过在72小时即可内恢复正常,比同类防水压力传感器快很多。

LPS33HW即日起投产,采用3.3mm x 3.3mm x 2.9mm圆柱形金属封装,适合与密封圈配合使用。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2016年净收入69.7亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
刘梦娜 (Betty Liu)
电话:10 57979010
Email:betty.liu@st.com