14 Nov 2017 | 中国

意法半导体(ST)新系列STM32L4+微控制器让下一代智能产品“吃得少,干得多”

  • 同级最好的存储器和新图形处理功能让智能穿戴产品给用户更好的使用体验
  • 先进的图形控制器为小的圆形显示器优化设计,提升像素处理效率
  • 经过市场检验的节能架构,让应用设计拥有更丰富的功能和更长的电池续航时间
中国 / 14 Nov 2017

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出最新的超低功耗微控制器,让每天与人们交互的智能电子产品更好用,电池续航时间更长。

意法半导体(ST)新系列STM32L4+微控制器让下一代智能产品“吃得少,干得多”<b></b>


STM32L4+产品是新一代的STM32L4微控制器,运算性能提升到了150DMIPS(233 ULPMark-CP),最高运行频率达到120MHz,可用作健康手环、智能手表、小型医疗设备、智能表计、智能工业传感器等各种产品的中央控制器,这些应用设备都需要精密功能、快速响应、最短电池充电停机时间,这些要求使超高效的STM32L4+成为最理想的选择。

STM32L4+为应用设计人员取得如下目标提供所需的功能:强大的计算性能,同级最大的片上存储容量,实现流畅的用户体验所需的最先进的图形处理功能。新的Chrom-GRC™图形控制器可以像处理方形显示器(TFT-LCD)一样高效地处理圆形显示器,不会因为管理从不显示的像素而浪费存储器资源。片上还有意法半导体专有的创新的Chrom-ART Accelerator™图形性能提升技术。

意法半导体微控制器产品部总经理Michel Buffa表示:“我们预计智能产品将会无缝地融入我们的生活中,这些产品能够预见我们的需求,而无需我们过多的关注他们。利用意法半导体的同级最大的存储容量和超高效的图形处理功能,STM32L4+系列微控制器可实现功能更复杂、人机交互更流畅的新一类智能产品。

STM32L4+系列产品为用户提供了资源丰富且经过市场检验的STM32开发生态系统,以帮助用户简化设计,缩短产品上市时间。开发生态系统包括价格亲民的原型开发板、例程、免费软件开发工具、高品质第三方软硬件和集成开发环境(IDE),这些都是ST 合作伙伴计划中的内容。先前为上一代STM32L4微控制器开发的应用软件,不用修改即可在新一代产品上运行,同时还能提升性能。

STM32L4+即日起量产,提供多种封装选择。产品详情联系当地意法半导体销售处。

编者注:
STM32微控制器出货量已经超30亿颗,从最小的传感器、植入医疗器械,到消费电子、白色家电、电动工具、 媒体装置、通信产品、计算机和工控设备,意法半导体的STM32被用于各种高科技产品。STM32L4+是STM32大家庭的最新成员。“L”代表意法半导体的超低功耗设计,确保芯片始终尽可能消耗最低的功耗。“4”代表高性能Arm® Cortex®-M处理器内核。“+”表示最新产品设计具有更高的计算性能、更大存储容量、更丰富的片上功能、更高效的高性能图形处理功能。

增强的存储器功能包括两个8线SPI端口,使其成为首个支持该接口的STM32产品,使用这两个单线/双线/四线/八线SPI或HyperBus™接口连接闪存或SRAM存储器,可以用较低的成本提高代码执行和数据存储速度。

新产品的先进节能技术经过STM32L全系验证,其中意法半导体独有的FlexPowerControl技术,当微控制器进入低功耗模式时,可以保护重要数据,例如,SRAM内容和I/O引脚状态。FlexPowerControl还提供数个独立的电源域和可编程的高精度时钟。其中,电源域确保功耗在每个电压调节和关断模式下都尽可能最低,可编程高精度时钟可以节省外部元器件,当低频率运行时最大限度降低功耗。此外,新产品还提供七个主要低功耗模式,每个模式下还有子模式选项,在低功耗、短启动时间、可用外设、可用唤醒源方面优化系统。在这些功耗模式中,关机模式将电流降至仅有20nA。STM32L全系产品还支持批处理模式,在主CPU关闭时,可在低功耗时高能效地采集并存储数据。

STM32L4+的片上大容量存储器包括640KB的SRAM,可以辅助高速运算性能,最大限度提升图形处理性能。此外,该系列产品还有高达2MB的双区闪存,为代码和数据提供强大的存储空间,以及高效的读写同步功能。片上闪存是当前超低功耗微控制器市场上容量最大的,还有丰富的纠错功能,适用于安全关键应用。

意法半导体独有的Chrom-ART Accelerator™ (DMA2D)技术可接管具有重复性的2D图形计算功能,让主CPU为其它重要任务释放更多资源。此项图形加速技术可以执行2D图形数据复制、图形透明和alpha-blending混合运算,以及像素格式转换,处理速度比主CPU快一倍。节省下来的CPU周期可分配给与图形运算同步进行的实时处理任务或用于处理更复杂的图效算法。

Chrom-GRC™图形存储管理器可让用户像处理方形显示器一样处理圆形显示器,将图形处理负荷降低20%。虽然圆形显示器与方形显示器的存储器管理方式相同,但是圆形显示器因处理不显示像素而浪费存储器空间,STM32L4+ Chrom-GRC只处理有效像素,更高效地管理存储器资源。

STM32L4+还有丰富的数字和模拟功能,其中包括USB Host、USB Device、USB OTG;17个定时器(用于电机控制等功能);数字通信接口(包括SPI、SAI、CAN);高速数字滤波器(用于信号处理)。

模拟外设包括高速模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和高精度基准电压源、比较器。所有功能都是为在任何工作模式下最大化能效而设计,例如,在两次采样捕获间隔时关闭转换器。

STM32L4+系列产品还有高温版,最高工作温度达到125°C,可用于散热性能不好的密闭空间。

STM32L4+系列的生态系统让开发者能够以最佳成本效益的方式开发创意,释放新系列微控制器的全部潜力。生态系统包括价格亲民的灵活多变的144引脚 STM32L4+ Nucleo开发板(NUCLEO-L4R5ZI),这款板子有 Arduino™ Uno V3和ST morpho扩展接口,无探针调试。

STM32L4+探索套件(STM32L4R9I-DISCO) 的功能更丰富,用户在这块板子上可以开发并共享应用,板载24 bpp圆形LCD显示器(1.2英寸,390x390像素)、16-Mbit PSRAM和512-Mbit 8线SPI闪存接口、MEMS麦克风和音频编解码器,在各种应用中提高音频性能。Arduino、Pmod™和STMod+接口为用户提供更多的扩展连接选择。

STM32L4+评估套件(STM32L4R9I-EVAL)是一整套演示开发平台,用于评估微控制器的全部外设和创建应用。

相关的嵌入式软件和开发工具基于意法半导体的经济且好用的STM32Cube平台,其中包括STM32CubeMX初始化代码生成器和有功耗计算功能的配置器、内容丰富的STM32CubeL4软件包

产品详情访问www.st.com/stm32l4-plus

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2016年净收入69.7亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
刘梦娜 (Betty Liu)
电话:10 57979010
Email:betty.liu@st.com

ST最新信息

支持中心或提供反馈