12 Nov 2019 | 中国

意法半导体经过市场检验的智能表计芯片组新增无线通信功能,提高智能基础设施的灵活性和扩展性

  • ST8500 smart-meter chipset now integrates both RF and PLC communication
  • Customer ADD Grup reveals first hybrid smart electricity meters leveraging upgraded functionality
  • Chipset and demonstration solutions to display at European Utility Week 2019
中国 / 12 Nov 2019

横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 正在推动城市和工业基础设施智能化进程,在其经过市场检验的智能表计芯片组内集成电力线和无线两种通信技术。

意法半导体经过市场检验的智能表计芯片组新增无线通信功能,提高智能基础设施的灵活性和扩展性

意法半导体ST8500电力线通信(PLC)芯片组被诸多智能电表广泛采用,如今集有线和无线两种连接技术的优势于一身,让智能表计能够通过现有的电力线或射频(RF)无线电波与数据采集设备通信。

对于因电力线噪声问题或受地方法规限制而无法使用PLC的情况,设备制造商现在可以使用ST8500快速、高效地实现无线和PLC通信功能。此外,内置射频功能让设备设计人员可以使用ST8500研发其它智能设备(例如:智能燃气表、智能水表、环境监视器、照明控制器和工业传感器),充分发挥ST8500的高集成度和易用性优势。

欧洲智能表计解决方案公司ADD Grup率先发布了采用这款升级版芯片组的新PLC/无线混合表计产品。 ADD Grup销售及市场主管Ruslan Casico表示: “鉴于无线支持现已完全集成到ST8500固件中,ST的芯片组是我们提高创新型电表的网络性能、可靠性、容量和扩展性的理想平台。新产品的PLC /无线混合通信功能帮助我们在EMEA、俄罗斯和亚洲赢得了重要的表计项目。”

意法半导体工业与功率转换事业部总经理Domenico Arrigo补充说:“ ADD Grup率先在下一代智能电表中部署我们的芯片组。通过支持RF以及市场领先的PLC协议,我们经过市场检验的芯片组让全球智慧城市和行业基础设施能够释放更大的潜力,节约地球资源,提高控制自动化程度和能效。”

意法半导体将在11月12-14日巴黎欧洲智慧能源与公用事业展览会展示ST8500芯片组和客户开发的智能表计、智能家居、智能建筑以及智能基础设施解决方案(第J160号展位)。

 

更多技术信息:

通过在物理(PHY)层和数据链路层(媒体访问控制MAC层和6LoWPAN)固件中嵌入RF Mesh网络支持,ST8500为开发人员带来更大的连接灵活性,利用电力线和无线Mesh网络的整合优势,在智能节点与数据收集器之间建立灵活的通信连接。与简单的点对点链路不同,Mesh网络技术可以建立大规模的节点互连网络,网络连接的可靠性和容错能力更高,并延长了通信距离。

意法半导体不断地加强对ST8500可编程系统芯片和配套芯片STLD1线路驱动器的研发投入,完成产品功能的升级和扩展。除现有通信协议外, ST8500还在2019年初取得了最新的PRIME 1.4基本节点规范和G3-PLC CENELEC B PAN协调器规范的认证,从而可以用于开发各种PLC网络节点。获得行业认证的解决方案让设备制造商能够获得监管机构的产品审批,快速、轻松地部署在全球市场。

意法半导体最近还推出了一个功能完整的开发包,帮助智能能源、智能建筑、智能城市和类似应用领域的用户创建G3-PLC节点。该开发包支持ST的EVALKITST8500-1评估套件,并提供完整的开源固件框架,包括协议栈、用于IPv6的6LowPAN适配层以及协议引擎和实时引擎固件映像。该软件包还包括一个STM32例程和STSW-SGKITGUI SmartGrid LabTool GUI。该用户界面用于配置和控制EVALKITST8500-1硬件,运行应用程序命令以及执行固件升级操作。

该芯片组现已投产。若要咨询价格信息,申请样片,请联系当地ST销售办事处。

*STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32在美国专利商标局注册。


关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2018年净收入96.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zh
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

 

ST最新信息