12 Oct 2017 | 中国

意法半导体(ST) NFC标签以优异的性能和互操作性率先获得NFC Forum认证

ST25标签集成独有/创新的快速传输模式,同时符合NFC标准 中国 / 12 Oct 2017

横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布,其ST25 近距离通信(NFC)标签芯片通过NFC行业主要标准化组织NFC Forum的互操作性认证。

意法半导体的NFC Forum Type 4 Tag IC (ST25TA)、Type 5 Dynamic Tag IC (ST25DV) 和Type 5 Tag IC (ST25TV) 是业内首批成功通过NFC Forum 9月20发布的认证计划的标签芯片。NFC Forum称,该认证计划为NFC器件的性能和互操作性提供了保障,确保用户获得“性能一致、应用吸引人、互连互通”的体验。

NFC Forum Certification认证计划以前只用于手机、平板和其它的NFC通用设备,现在该计划还提供标签和阅读器一致性测试服务,以加快NFC推广应用,降低研发成本。商家和消费者都将受益于直接访问网站、无线配对、固定格式电子邮件或短信、数据记录或固件更新等功能。

意法半导体存储器产品部总经理Benoit Rodrigues表示:“智能手机厂商和移动设备企业对NFC技术的广泛支持,以及NFC Forum的互操作性认证,标志着我们企盼的消费者和企业广泛接受NFC技术的激动人心的时刻进入倒计时阶段。ST25标签和动态标签的快捷认证有助于客户加快产品研发周期,最终为消费者和商家提高交易便利和效率。” 

ST25TA标签支持NFC Type 4,可实现NFC标签、NFC token(令牌)、NFC 智能海报、NFC名片(vCard)等用例。该系列产品配备128位密码保护功能,其中包括用户可编程的CMOS输出选项。

ST25DV NFC 动态标签和ST25TV标签支持NFC Type 5和工业 ISO 15693 RFID 标准规范,可实现所有的NFC标签用例,配合远距离HF RFID阅读器基础设施,还能用于物流运输和资产跟踪。ST25DV集成创新的快速I2C接口,并能从读写标签的NFC设备回收能量。

目前ST25还有多款产品正在接受NFC Forum认证测试,详情联系销售代表。

意法半导体NFC/RFID标签和阅读器芯片详情,请访问www.st.com/st25

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智能城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2016年净收入69.7亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人

意法半导体
刘梦娜 (Betty Liu)
电话:10 57979010
Email:betty.liu@st.com

ST最新信息