视频
精选 产品
TCPP01-M12
USB Type-C Port Protection for Sink application
VIPERGAN50
Advanced quasi-resonant offline high voltage converter with E-mode GaN HEMT
STHV64SW
64-channel,high voltage analog independent switches, low harmonic distortion
特色应用
车载摄像头系统
了解意法半导体面向汽车摄像头系统(包括驾驶员监测系统(DMS)、高分辨率热成像摄像头以及后视摄像头应用)提供的解决方案。
车载雷达
了解意法半导体面向车载雷达系统(从24 Ghz短程(SRR)到77 GHz远程(LRR)应用)的解决方案。
面向电动汽车的直流快速充电站
了解意法半导体的直流快速充电站(能够为电动汽车提供三级充电)解决方案
汽车电池管理系统
了解我们面向混动汽车(HEV)、插电式混动汽车(PHEV)和全电动汽车(BEV)的新型汽车电池管理系统解决方案。
电动汽车电池管理系统
了解意法半导体面向混动汽车(HEV)、插电式混动汽车(PHEV)和全电动汽车(BEV)的汽车电池管理系统(BMS)解决方案。