可持续发展
评级与排名

我们的SRI指数和可持续发展排名

社会责任投资 (SRI) 评级机构、分析师和投资者会定期要求我们针对广泛的环境、社会及治
理 (ESG) 主题提供详细的反馈,以评估我们的企业行为和表现。通过参加这些评估活动,使
得我们的表现有机会在更广泛的范围内被评估,将意法半导体与同类企业进行比较,以确定
需要进一步改进的领域。此外,这还有助于我们监测投资趋势、
识别新的风险并抓住新机遇

凭借这些评估,意法半导体已成功跻身于以下SRI指数和可持续发展排名当中:

Dow Jones Sustainability Indices

道琼斯可持续发展指数

世界和欧洲指数

标准普尔全球企业可持续发展评估 (CSA) 是一项针对公司的可持续发展实践的年度评估。

CDP

CDP

气候变化A-/水A-/供应商参与领导者

2023年,全球已有超过25,000家机构通过CDP披露了数据,其中包括来自1100多个城市、州和地区,且市值占全球三分之二的23,000多家公司。

ecovadis

EcoVadis

铂金级 – 前1%

由于在可持续发展领域表现优异,意法半导体荣获EcoVadis授予的铂金级荣誉,跻身全球前1%的企业之列。

Bloomberg

彭博社性别平等指数

自2018年起纳入该指数

彭博社性别平等指数 (GEI) 旨在衡量致力于通过政策制定、设置和透明度来体现支持性别平等水平的上市公司的表现。

Euronext VE

泛欧交易所V.E欧洲120指数

由欧洲、欧元区和比荷卢最先进的企业组成

Vigeo.Eiris指数是由环境、社会及治理表现评估排名最高的上市公司组成。意法半导体在半导体公司中排名前10%。

Euronext

CAC 40 ESG指数

指数构成

CAC40® ESG指数确定了法国CAC® Large 60指数中环境、社会及治理表现最佳的前40家公司。

MIB ESG指数

指数构成

MIB ESG指数确定了环境、社会及治理表现最佳的40家公司以及流动性最强的60家意大利公司。

MSCI ESG Ratings

MSCI ESG评级

意法半导体在ESG风险和机会管理方面被评为AAA级。

MSCI ESG评级可用来衡量一家公司在管理其所在行业中最重要的ESG风险和机遇的有效性。

ISS ESG

ISS ESG企业评级

PRIME

ISS可根据100个行业特定指标分析ESG表现;在ISS所评估的半导体公司中,意法半导体目前排名前10%。在环境和社会议题方面,意法半导体均获得了半导体行业的最高评级。

FTSE4 Good

富时罗素ESG

在科技行业的公司当中,意法半导体的排名位于前10%。.

FTSE4Good指数系列旨在衡量在环境、社会及治理 (ESG) 方面表现出色的公司的表现。

Score Carbone Axylia

Indice Vérité 40

A SCORE CARBONE AXYLIA

Axylia的Carbon Score®能够以A到F六个等级来评估企业消除自身碳排放影响的能力。

对我们的表现
高度认可

Dow Jones Sustainability Indices
“我们祝贺意法半导体公司被列入道琼斯全球和欧洲可持续发展指数 (DJSI)。获得道琼斯可持续发展指数这一殊荣能够说明贵公司在可持续发展领域处于整个行业的领先地位。如今参加2022年标准普尔全球企业可持续发展评估的公司数量已创下新高,这证明了ESG相关披露和透明度正得到不断发展。”
Manjit Jus
标普全球ESG研究和数据的
全球负责人
CDP
“CDP发现今年已有近2万家公司披露了环境数据,其中包括70%的欧洲公司(按市值计算)。随着欧盟开创性的新报告条例 CSRD 的达成,像意法半导体这样的CDP A级榜单公司已经开始显示出他们的前瞻性——采取明确的行动来减少排放并解决整个价值链对环境的影响。这就是我们所需要的,能够防止生态崩溃的环境透明度和行动。”
Maxfield Weiss
欧洲CDP
执行董事