负责任矿产

我们对负责任矿产的态度

我们将采取周密的措施,以避免采购与经济合作与发展组织 (OECD) 指导原则附录2中注明的风险直接或间接相关的矿产。

为确保供应链中的金属材料均来自负责任的无冲突矿产,我们需要将相关政策告知所有一级供应商和分包商。为了切实保证材料的来源,我们要求他们仅可从参与了相关认证计划的冶炼厂采购材料。

自2007年起,我们开始对主要供应商实施内部控制,以解决负责任矿产采购问题。此外,我们积极响应负责任矿产倡议 (RMI) 并加入了负责任商业联盟 (RBA),以实际行动支持全行业范围内的负责任矿产相关举措。

为满足自身需求,我们按照OECD尽职调查指南中的要求制定了一套尽职调查流程,并将各类RMI工具和资源纳入其中。

意法半导体公司的负责任矿产采购政策

意法半导体将采购负责任矿产视为一项重要的任务。我们会在一年一度的可持续发展报告冲突矿产报告中公布此事的相关进展,并将其提交给美国证券交易委员会和荷兰当局。
我们也可应客户要求向其提供有关供应链材料来源和验证措施的详细信息。相关信息将通过大众普遍认可的RMI报告模板、冲突矿产报告模板 (CMRT) 和扩展矿产报告模板 (EMRT) 进行分享。模板中会对我们的采购流程进行全面概述,以提高流程的透明度。
我们将持续监控旗下的供应链,并对矿产的使用方法和相关流程进行定期评估。我们这样做的目的并不仅仅是为了符合法律规定,而是希望尽量减少经营活动对可持续发展和伦理道德造成的影响。

冲突矿产

扩展矿产

79

Au

黄金

具有出色的电导率和耐腐蚀性, 可轻松实现电阻性接触。

74

W

热性能与电导率俱佳, 能够有效提升晶体管速度。

50

Sn

重量较轻,具有出色的电导率和耐腐蚀性, 可用作连接电路板的电子焊料。

73

Ta

具有出色的热稳定性、电导率和耐腐蚀性, 是一种能够应用于高科技电容的优秀绝缘体。

13

Co

可有效抵御电迁移, 并可制成尺寸更小的有效部件。

27

Mica

云母

功率损耗系数较小,且具有良好的绝缘性和耐高压性能。

索要最新的CMRT icon read our policy

我们的承诺以及多年来取得的成就

2007

在意法半导体内部启动负责任矿产活动



2008

参与大湖地区国际会议和无冲突
采购倡议(RMI的前身)



12月31日

首次草拟多德弗兰克法案与OECD企业尽职调查指南



10月1日

首次进行意法半导体CMRT申报并获得RMI成员资格


草拟美国证券交易委员会 (SEC) 相关规定



2017

意法半导体首次参与旨在创建钴报告模板 (CRT) 的钴材料试点项目


2017/821号欧盟法规通过



2018

首次进行意法半导体CRT申报



2021

意法半导体首次通过DAP认证并首次进行EMRT申报


2017/821号欧盟法规开始生效



意法半导体供应链中的矿产采购

#01

上游

从矿产到精炼材料

大规模开采 (LSM)

小型和手工开采 (ASM)

大规模开采 (LSM)

交易商

出口商

小型和手工开采 (ASM)

#02

关键点

冶炼厂与精炼厂

回收废料

冶炼厂与精炼厂

#03

下游

从精炼材料到电子化供应

交易商

加工商与制造商

组件制造商

ST Logo

意法半导体客户: 产品制造商与零售商

回收废料

投诉机制

您可以通过我们的“Speak Up”道德热线投诉一切与负责任矿产有关的问题。
该热线由独立的第三方提供商进行管理,可提供全天候、多语言的在线或电话援助。

Speak Up

如果您心中存有疑虑,或是您目睹了任何不正当的行为,请勇于发声。

拨打热线 icon Responsible Minerals