储存到myST

电力制动增压器

概述
文件
工具与软件
硬件评估工具
解决方案
主要产品
电力制动增压器使用制动踏板中的传感器来读取驾驶员的动作,旨在减少制动所需的踏板压力。目前正在逐步取代机械真空制动增压器系统。 电力制动增压器使用专用电子系统处理来自制动踏板的信号,通过无刷直流(BLDC)电机操作主缸。汽车制造商逐渐将这些电力制动增压器用于提高驾驶员舒适性和乘客安全性。 为简化这些解决方案的设计,ST提供用于驱动BLDC电机的全系列三相栅极驱动器和功率MOSFET,包括用于48 V范围。我们可以提供SPC5 32位汽车微控制器、专用电源管理IC和 CAN收发器,以及各种灵活创新的、应用特定的标准产品(ASSP),涵盖任何可能的系统分区。 阅读更多

BLDC电机解决方案

为简化这些解决方案的设计,意法半导体提供用于驱动BLDC电机的全系列三相栅极驱动器和功率MOSFET,包括用于48 V范围。我们可以提供SPC5 32位汽车微控制器、专用电源管理IC和CAN收发器,以及各种灵活创新的、应用特定的标准产品(ASSP),涵盖任何可能的系统分区。