储存到myST

移动POS

概述
文件
工具与软件
硬件评估工具
解决方案
主要产品
销售点的一个明显趋势是用执行POS移动应用程序的平板电脑和智能手机取代传统的ePOS设备,并提供所需的后端和到移动POS终端(mPOS)的连接。mPOS甚至可以提供LTE连接,让它们既可以是移动支付设备,也可以是独立设备。这些终端运行EMVCo Level 1和2接触式和非接触式软件协议栈,以及符合支付卡行业合规要求的篡改检测和加密功能。 阅读更多

Our products and solutions

Our ST25R NFC readers provide high sensitivity and antenna adaption to significantly reduce certification efforts helping to compress time to market. We also provide Bluetooth Low Energy connectivity and Qi-compliant wireless charging solutions.

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      ST Protection Finder

      批量生产

      用于安卓和iOS的保护产品查找应用

      Finder Apps ST
      ST Protection Finder

      描述:

      用于安卓和iOS的保护产品查找应用
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      X-CUBE-BLE1

      批量生产

      STM32Cube的低功耗蓝牙软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-BLE1

      描述:

      STM32Cube的低功耗蓝牙软件扩展
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      SEL-PROT-TVS

      批量生产

      瞬态电压抑制器智能选择工具

      TVS智能选择器 --
      SEL-PROT-TVS

      描述:

      瞬态电压抑制器智能选择工具
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STM32CubeMX

      批量生产

      STM32Cube初始化代码生成器

      STM32配置程序和代码生成器 ST
      STM32CubeMX

      描述:

      STM32Cube初始化代码生成器
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-ST25R002

      批量生产

      ST25R3911B-DISCO的基于STM32L4的固件源代码

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R002

      描述:

      ST25R3911B-DISCO的基于STM32L4的固件源代码

      STSW-ST25R004

      批量生产

      ST25R NFC/HF读写器系列的天线匹配工具

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R004

      描述:

      ST25R NFC/HF读写器系列的天线匹配工具

      STSW-ST25R013

      批量生产

      使用X-NUCLEO-NFC06A1的Raspberry Pi ST25R3916 Linux演示

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R013

      描述:

      使用X-NUCLEO-NFC06A1的Raspberry Pi ST25R3916 Linux演示
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-BNRG-V63

      批量生产

      BLE堆栈映像包版本v6.3

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BNRG-V63

      描述:

      BLE堆栈映像包版本v6.3

      STSW-BNRG-V64

      批量生产

      BLE堆栈映像包版本v6.4

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BNRG-V64

      描述:

      BLE堆栈映像包版本v6.4

      STSW-BNRG-V71A

      批量生产

      BLE堆栈映像包版本v7.1a

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BNRG-V71A

      描述:

      BLE堆栈映像包版本v7.1a

      STSW-BNRG-V71C

      批量生产

      BLE堆栈映像包版本v7.1c

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BNRG-V71C

      描述:

      BLE堆栈映像包版本v7.1c

      STSW-BNRG-V71E

      批量生产

      BLE堆栈映像包版本v7.1e

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BNRG-V71E

      描述:

      BLE堆栈映像包版本v7.1e

      STSW-BNRG-V72C

      批量生产

      BlueNRG-MS BLE Stack Image Package Release v7.2c

      接口和连接IC软件 ST
      STSW-BNRG-V72C

      描述:

      BlueNRG-MS BLE Stack Image Package Release v7.2c

All Hardware Evaluation Tools

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      X-NUCLEO-IHM13A1

      批量生产

      用于STM32 Nucleo的低压有刷DC电机驱动器扩展板,基于STSPIN250

      STSPIN250 STM32 ODE移动驱动硬件 ST
      X-NUCLEO-IHM13A1
      批量生产

      用于STM32 Nucleo的低压有刷DC电机驱动器扩展板,基于STSPIN250

      X-NUCLEO-NFC05A1

      批量生产

      用于STM32和STM8 Nucleo的基于ST25R3911B的NFC读卡器扩展板

      ST25R3911B STM32 ODE连接硬件 ST
      X-NUCLEO-NFC05A1
      批量生产

      用于STM32和STM8 Nucleo的基于ST25R3911B的NFC读卡器扩展板

      X-NUCLEO-NFC06A1

      批量生产

      用于STM32和STM8 Nucleo的基于ST25R3916的NFC读卡器扩展板

      ST25R3916 STM32 ODE连接硬件 ST
      X-NUCLEO-NFC06A1
      批量生产

      用于STM32和STM8 Nucleo的基于ST25R3916的NFC读卡器扩展板

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      NUCLEO-F429ZI

      批量生产

      采用STM32F429ZI MCU的STM32 Nucleo-144开发板,支持Arduino、ST Zio和morpho连接

      STM32F429ZI STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-F429ZI
      批量生产

      采用STM32F429ZI MCU的STM32 Nucleo-144开发板,支持Arduino、ST Zio和morpho连接

      NUCLEO-F439ZI

      批量生产

      采用STM32F439ZI MCU的STM32 Nucleo-144开发板,支持Arduino、ST Zio和morpho连接

      STM32F439ZI STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-F439ZI
      批量生产

      采用STM32F439ZI MCU的STM32 Nucleo-144开发板,支持Arduino、ST Zio和morpho连接

      ST25R3911B-DISCO

      批量生产

      ST25R3911B高性能HF读写器/NFC发起设备探索套件,支持1.4 W输出功率、VHBR和AAT

      ST25R3911B ST25 NFC/RFID评估板 ST
      ST25R3911B-DISCO
      批量生产

      ST25R3911B高性能HF读写器/NFC发起设备探索套件,支持1.4 W输出功率、VHBR和AAT

      ST25R3911B-EMVCO

      批量生产

      ST25R3911B高性能HF读写器的EMVCo参考设计

      ST25R3911B ST25 NFC/RFID评估板 -
      ST25R3911B-EMVCO
      批量生产

      ST25R3911B高性能HF读写器的EMVCo参考设计

      STEVAL-ISB045V1

      批量生产

      2.5 W无线充电发射器评估套件

      STWBC-WA 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-ISB045V1
      批量生产

      2.5 W无线充电发射器评估套件

      STEVAL-OET004V1

      NRND

      USB Type-C保护和滤波演示PCB

      ESDARF02-1BU2CK 通信和接口评估板 ST
      STEVAL-OET004V1
      NRND

      USB Type-C保护和滤波演示PCB

      STEVAL-POE002V1

      批量生产

      5V/8A同步反激式转换器,以太网供电(PoE),符合IEEE 802.3bt标准的参考设计

      PM8804 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-POE002V1
      批量生产

      5V/8A同步反激式转换器,以太网供电(PoE),符合IEEE 802.3bt标准的参考设计

      STEVAL-POE003V1

      批量生产

      5V/20A有源钳位正向转换器,以太网供电(PoE),符合IEEE 802.3bt标准的参考设计

      PM8804 电源和功率转换器解决方案评估板 ST
      STEVAL-POE003V1
      批量生产

      5V/20A有源钳位正向转换器,以太网供电(PoE),符合IEEE 802.3bt标准的参考设计