储存到myST

NFC HF读写器

概述
文件
工具与软件
硬件评估工具
解决方案
主要产品
NFC HF读写器用于短距离通信,其中一端的设备 — NFC标签 — 是完全被动的。这些读写器基于国际标准:ISO/IEC 14443适用于距离标签不超过10厘米的短距离通信,ISO/IEC 15693支持与1 - 2米距离内的NFC Forum Type 5标签通信。 ST是RFID和NFC技术的先驱之一,积极参与NFC论坛事务,将NFC-V技术推向市场。 ST25R39 NFC发起设备/HF读写器集成电路具有卓越的射频稳定性和灵敏度性能,而有源天线调谐电路可以确保极佳的能效,是便携式电池供电设备的关键特性。 阅读更多

我们的产品和解决方案

意法半导体是RFID和NFC技术的先驱之一,积极参与NFC论坛事务,将NFC-V技术推向市场。 

ST25R39 NFC发起设备/HF读写器集成电路具有卓越的射频稳定性和灵敏度性能,而有源天线调谐电路可以确保极佳的能效,是便携式电池供电设备的关键特性。

All tools & software

    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      ST Protection Finder

      批量生产

      用于安卓和iOS的保护产品查找应用

      Finder Apps ST
      ST Protection Finder

      描述:

      用于安卓和iOS的保护产品查找应用
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      X-CUBE-NFC5

      批量生产

      STM32Cube的高性能HF读写器/NFC发起设备IC软件扩展

      STM32Cube扩展包 ST
      X-CUBE-NFC5

      描述:

      STM32Cube的高性能HF读写器/NFC发起设备IC软件扩展
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      SEL-PROT-TVS

      批量生产

      瞬态电压抑制器智能选择工具

      TVS智能选择器 --
      SEL-PROT-TVS

      描述:

      瞬态电压抑制器智能选择工具
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STM32CubeMX

      批量生产

      STM32Cube初始化代码生成器

      STM32配置程序和代码生成器 ST
      STM32CubeMX

      描述:

      STM32Cube初始化代码生成器
    • 产品型号
      状态
      描述
      类型
      供应商

      STSW-ST25R001

      批量生产

      ST25R3911B-DISCO的PC软件安装程序

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R001

      描述:

      ST25R3911B-DISCO的PC软件安装程序

      STSW-ST25R002

      批量生产

      ST25R3911B-DISCO的基于STM32L4的固件源代码

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R002

      描述:

      ST25R3911B-DISCO的基于STM32L4的固件源代码

      STSW-ST25R004

      批量生产

      ST25R NFC/HF读写器系列的天线匹配工具

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R004

      描述:

      ST25R NFC/HF读写器系列的天线匹配工具

      STSW-ST25R013

      批量生产

      使用X-NUCLEO-NFC06A1的Raspberry Pi ST25R3916 Linux演示

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-ST25R013

      描述:

      使用X-NUCLEO-NFC06A1的Raspberry Pi ST25R3916 Linux演示

      STSW-STM8-NFC5

      批量生产

      X-NUCLEO-NFC05A1 NFC/RFID HF读写器扩展板的STM8固件源码

      ST25 - NFC / RFID软件 ST
      STSW-STM8-NFC5

      描述:

      X-NUCLEO-NFC05A1 NFC/RFID HF读写器扩展板的STM8固件源码

All Hardware Evaluation Tools

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      X-NUCLEO-NFC05A1

      批量生产

      用于STM32和STM8 Nucleo的基于ST25R3911B的NFC读卡器扩展板

      ST25R3911B STM32 ODE连接硬件 ST
      X-NUCLEO-NFC05A1
      批量生产

      用于STM32和STM8 Nucleo的基于ST25R3911B的NFC读卡器扩展板

      X-NUCLEO-NFC06A1

      批量生产

      用于STM32和STM8 Nucleo的基于ST25R3916的NFC读卡器扩展板

      ST25R3916 STM32 ODE连接硬件 ST
      X-NUCLEO-NFC06A1
      批量生产

      用于STM32和STM8 Nucleo的基于ST25R3916的NFC读卡器扩展板

    • 产品型号
      描述
      Core product
      工具类型
      供应商
      Sort by: part number

      NUCLEO-F429ZI

      批量生产

      采用STM32F429ZI MCU的STM32 Nucleo-144开发板,支持Arduino、ST Zio和morpho连接

      STM32F429ZI STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-F429ZI
      批量生产

      采用STM32F429ZI MCU的STM32 Nucleo-144开发板,支持Arduino、ST Zio和morpho连接

      NUCLEO-F439ZI

      批量生产

      采用STM32F439ZI MCU的STM32 Nucleo-144开发板,支持Arduino、ST Zio和morpho连接

      STM32F439ZI STM32 Nucleo 板 ST
      NUCLEO-F439ZI
      批量生产

      采用STM32F439ZI MCU的STM32 Nucleo-144开发板,支持Arduino、ST Zio和morpho连接

      ST25R3911B-DISCO

      批量生产

      ST25R3911B高性能HF读写器/NFC发起设备探索套件,支持1.4 W输出功率、VHBR和AAT

      ST25R3911B ST25 NFC/RFID评估板 ST
      ST25R3911B-DISCO
      批量生产

      ST25R3911B高性能HF读写器/NFC发起设备探索套件,支持1.4 W输出功率、VHBR和AAT