储存到myST

智能手机、平板电脑和电子书阅读器

概述
文件
工具与软件
解决方案
智能手机、平板电脑和电子书阅读器采用了当今业界许多最先进的电子技术,已经作为个人设备在全球范围内变得无处不在。这些装置给设计师带来了很多挑战,因为他们需要将传感器、相机、处理、通信、电池、显示、扬声器、麦克风、指纹传感器等用户界面技术融入一个功能强大、可靠、安全、超高效的电池供电设备中。 ST提供的一系列产品可以帮助设计师应对这些挑战并设计最前沿的移动设备。我们通过运动和环境传感器、MEMS麦克风、飞行时间解决方案、图像和光学传感器、音频耳机和扬声器放大器、以及具有多点触控功能的触摸传感器控制器等产品提高了用户体验。采用集成无源器件技术、静电(ESD)保护和电磁干扰(EMI)过滤产品、以及一系列模拟产品对设备进行保护。我们使用安全元件和安全近场通信(NFC)解决方案保护设备。我们通过针对电池供电设备而优化的高效电源和能量管理产品(包括触摸屏电源管理和无线充电解决方案)为设备供电。我们还运用RF产品(包括智能天线调谐和RFSOI FEM解决方案)提高连接质量。 阅读更多

了解 智能手机、平板电脑和电子书阅读器 的应用详情

我们的产品和解决方案

意法半导体提供的一系列产品可以帮助设计师应对这些挑战并设计最前沿的移动设备。我们通过运动和环境传感器、MEMS麦克风、飞行时间解决方案、图像和光学传感器、音频耳机和扬声器放大器、以及具有多点触控功能的触摸传感器控制器等产品提高了用户体验。采用集成无源器件技术、静电(ESD)保护和电磁干扰(EMI)过滤产品、以及一系列模拟产品对设备进行保护。我们使用安全元件和安全近场通信(NFC)解决方案保护设备。我们通过针对电池供电设备而优化的高效电源和能量管理产品(包括触摸屏电源管理和无线充电解决方案)为设备供电。我们还运用RF产品(包括智能天线调谐和RFSOI FEM解决方案)提高连接质量。