功率肖特基沟槽技术

100 V沟槽型肖特基二极管,适用于工业和汽车应用

STPOWER沟槽型肖特基二极管系列具有雪崩特性,可有效提升器件的稳定性。该二极管系列的压降要比标准的功率肖特基二极管低100 mV,且开关损耗也低于后者,因此采用SOD-128F Flat封装的全新3 A、100 V沟槽型肖特基二极管非常适合LED照明以及其他涉及高频和高温运行的应用。

主要特性

  • 更高的性能和系统效率
  • 针对高频开关应用进行了优化
  • 多种节省空间的封装选项

主要应用

开关模式电源

低压DC-DC转换

辅助电源

LED照明

沟槽型功率肖特基二极管与标准功率肖特基二极管之间的效率差异

沟槽型肖特基二极管具有较低的正向压降且支持快速开关,因此其效率甚至要高于标准肖特基二极管。这意味着前者产生的热量更少,能效更高,非常适合需要低功耗和高可靠性的高性能应用。

ss ss ss

推荐资源

Trench power Schottky diode products

沟槽型功率肖特基二极管产品

了解上述二极管的不同应用及其相关的开发资源。