基于SiC MOSFET技术的STPOWER ACEPACK 1电源模块

高功率密度的紧凑型电源模块能够有效提升功率逆变器设计的效率、可靠性和稳健性

充电站、能源存储和太阳能应用的理想选择

这款典型值为25 mΩ且电压为1200 V的全新ACEPACK 1电源模块采用了四单元拓扑,其碳化硅功率MOSFET具有出色的电气特性和热性能。由此带来了极低的单位面积导通电阻和优异的开关性能,几乎不受温度的影响。
此外,新型ACEPACK™模块可凭借超高功率密度实现更为紧凑的设计,从而满足各种关键市场需求。

这些高度可靠的电源模块具有嵌入式NTC热敏电阻,可在导通和开关损耗之间实现完美的折衷平衡,从而在高达30 kHz的频率下最大限度提升各类转换器系统的效率。

ACEPACK 1封装具有极高的灵活性,并有半桥、六单元和整流器+逆变器+制动器拓扑等多种其他配置选项可供选择。

 


A1F25M12W2-F1的主要特性

  • ACEPACK 1电源模块:
    • 基于DBC Cu-Al2O3-Cu
    • 绝缘电压2.5 kVrms,通过UL认证
    • 压合接触引脚
  • 集成NTC温度传感器
  • 四单元拓扑:
    • 1200 V SiC MOSFET
    • RDS(on)典型值为25 mΩ
    • 功率密度非常高
    • 开关能量非常低
    • 开关特性几乎不受温度影响

主要应用

充电站
 
能量存储

 
 
太阳能板

UPS
焊接

采用SiC MOSFET的ACEPACK电源模块
技术演示

利用具备一流SiC技术的预配置工业电源模块来优化您的功率转换系统



推荐资源
 




 

ACEPACK 1和2以及SiC电源模块:如何阅读我们的数据手册
技术笔记

该技术笔记旨在解释电源模块数据手册中所含的参数,并指导客户如何根据自身应用需求选择最佳方案。该文档能够通过详实的数据来帮助设计师确定器件的性能极限。

压合式ACEPACK电源模块安装说明
技术笔记

意法半导体推出了ACEPACK™电源模块系列;该系列产品不仅安装简便,而且能够在严苛的应用环境中实现可靠的性能。该模块支持多种外形尺寸,包括尺寸为33.8 mm x 48 mm的ACEPACK™ 1,以及尺寸为56.7 mm x 48 mm的ACEPACK™ 2。客户可以选择多种采用硅和碳化硅基板的晶片,并可为其选择多种封装配置。




 



 

实现更加紧凑、高效的系统解决方案
宣传单

ACEPACK电源模块可充分利用碳化硅 (SiC) 的创新性能和高热性能基板,以实现极低的单位面积导通电阻以及几乎不受温度影响的开关性能。

电源管理指南
宣传册

立即下载最新版本,找到适用于具体电源管理系统设计的解决方案。