科技始之于你!
意法半导体2.4GHz无线产品组合满足您短距离物联网应用的全方位需求
2.4GHz 频率连接在工业、消费电子及医疗设备等物联网应用中,被广泛地应用在点对点,一对多或者组网通信中。无论是Wi-Fi, 蓝牙,还是Zigbee的连接方式, ,意法半导体均能为开发人员提供一种符合标准的无线连接技术,兼顾了尺寸、功能、功耗和成本;同时为您提供完整的开发生态系统和框架适应短距离,力求打造一个更智能、更加互联的世界。
应用场景:

健康

可穿戴

医疗

智能家居

照明

工业化
本期主推 |
---|
|
![]() STM32WBA52XSTM32WBA系列基于采用TrustZone®技术的Arm® Cortex®-M33内核, STM32WBA52X系列——超低功耗,Arm Cortex-M33 TZ MCU 100 MHz带有1MB闪存,Bluetooth LE 5.2,802.15.4,Zigbee 系列课程——由浅入深掌握BLE每期15分钟,意法半导体ST工程师从概念到设计,手把手带你掌握BLE硬件特性、软件架构
![]() |
---|
|
产品组合
BlueNRG SoC系列
Arm® Cortex®-M0+
蓝牙低功耗无线单核芯片
STM32WB系列
Arm® Cortex®-M0+,
Cortex®-M4 双核多协议微控制器
STM32WBA系列
100MHz, Cortex-M33
BLE5.3低功耗蓝牙SoC
覆盖2.4GHz全协议应用
软件获取

STM32CubeWB
包含STM32Cube硬件抽象层和底层API、一组统一的中间件组件(如Bluetooth® 5.3、Mesh V1.0、Z igbee和Thread®库),以及在意法半导体板件上运行的示例

STM32CubeMonitor-RF
用于测试基于STM32WB的硬件设备射频性能。
提供图形显示,以传输/接收测试和包错误率(PER)测量的形式验证射频性能。结果可绘制为图形,将性能随时间而变化的关系可视化。

STM32CubeWBA MCU软件包
包括STM32Cube硬件抽象层 (HAL) 和底层 (LL) API,以及一组一致的中间件组件、Azure®RTOS内核、OpenBootloader、mbedTLS、TFM、MCUboot和HCI连接服务)。