LSM6DSV16X将引领您走在科技前沿,开启以“Onlife”为核心的全新时代。

先进的惯性模块搭载智能片上功能,专为高端应用设计(包括UI支持)

采用3核、6轴架构的LSM6DSV16X惯性测量单元,具备进行高级边缘处理的能力,非常适合高级3D手机映射、笔记本电脑与平板电脑的情境感知、AR与VR头戴设备中可靠且精确的手势识别,以及可穿戴设备的全时跟踪功能。LSM6DSV16X支持低功耗传感器融合 (SFLP)、动态自配置以及AI算法.IMU能够直接在MEMS传感器内完成数据处理,极大地降低了系统的能耗。此外,LSM6DSV16X配备的三大传感核心,可满足用户界面控制以及光学/电子图像稳定 (OIS/EIS) 方面的需求。

product-lsm6dsv16x

LSM6DSV16X

LSM6DSV16X

  • 3轴数字加速度计和3轴数字陀螺仪 
  • 有限状态机 (FSM),用于快速事件检测
  • 机器学习内核 (MLC),确保AI算法的精确可靠
  • 自动化系统配置 (ASC),支持设备自我配置
  • 低功耗传感器融合 (SFLP),实现全时空间定向

应用示例

woman-laptop

个人电子产品

你知道吗?如果未正确关机就将笔记本电脑放到背包里,可能会耗尽电池电量?意法半导体的新型6轴传感器,是首款能够提供情境识别的设备,不仅能为用户带来全新的体验,同时还能保护电池寿命。

smartphones

智能手机

虽然3轴MEMS传感器能够支持各种基础功能,如唤醒模式或屏幕方向调整,但意法半导体的6轴运动跟踪传感器提供更多关于环境的信息。开发者现在可以在不耗尽电池的情况下,创建新的服务或优化现有服务。

fitness-tracker

可穿戴设备

我们不能将客户视为理所当然!经过多年的两位数增长,人们对可穿戴设备的可靠性仍然抱有疑问。意法半导体的超低功耗全时6轴传感器,旨在提高功率受限应用的准确性,包括可穿戴设备。

woman-metaverse

元宇宙

通过意法半导体新型支持AI的6轴运动传感器,用户可以轻松进入元宇宙并创建逼真的动画化身。意法半导体的生态系统使得构建全身沉浸式体验成为可能,并能实时复制身体姿态。

推荐资源

探索我们的新一代IMU传感器:LSM6DSV16X

探索我们的新一代IMU传感器:LSM6DSV16X

需要使用6轴MEMS进行设计?您是否想知道它的功耗有多低?或者它的封装有多小?我们的最新6轴IMU LSM6DSV16X将帮助您克服工程技术挑战......而它的优势不止于功耗和尺寸!

hands-smartphone

在线研讨会录播:利用这款智能IMU,任何人都能打造出更加智能的应用程序。

在线研讨会录播:利用这款智能IMU,任何人都能打造出更加智能的应用程序。

本次在线研讨会介绍了如何快速有效地在我们的6轴IMU传感器中激活传感器融合和人工智能算法。因此,通过观看本研讨会,您可以探索哪些智能“onlife”应用将从LSM6DSV16X中获益,并了解我们的免费Unico-GUI软件如何帮助您将嵌入式功能快速组合到典型的边缘AI处理流程快速中,从智能唤醒到精准的空间定向,所有这些仅需一个传感器即可实现。

以下内容也可能适合您......