STPOWER MDmesh M9和DM9系列结合了一流的性能和出色的易用性

600/650 V超结功率MOSFET技术是全球唯一同时适用于硬开关 (PFC) 和软开关 (LLC) 的技术,600/650 V MDmesh M9系列可以实现更紧凑的解决方案,同时提高功率密度。快速本征二极管MDmesh DM9系列能够提供更高的dv/dt和di/dt值,从而增加应用的耐用性和可靠性。凭借市场上出色的品质因数以及低于前代产品最多46%的RDS(on),这些超结功率MOSFET可以帮助设计师提高系统效率,增加功率密度,优化散热能力。

欢迎查看全新的MDmesh M9和MDmesh DM9宣传单,全面了解上述STPOWER超结产品系列的关键特性和优势。

测试和分析部分展示了与前代技术和优秀竞争产品的比较基准,突出了我们新系列产品在电源效率方面的出色性能。

 

关键特性和优势

  • 市场上出色的品质因数 (RDS(on) x Qg)

 

MDmesh M9系列特点

  • 在650 V电压范围下具有业界极低的RDS(on)
  • 极低的Qg
  • 更高的反向二极管dv/dt和MOSFET dv/dt耐用性
  • 更高的功率水平
  • 增加的功率密度和更低的传导损耗
  • 高效率和低开关功率损耗
  • 高开关速度
  • 更高的稳健性和可靠性,更紧凑的设计

 

MDmesh DM9系列特点

  • 本征二极管反向恢复时间性能提高 (trr)
  • 更高的dv/dt (120 V/ns) 和di/dt能力 (1300 A/µs)
  • 优化的体二极管恢复阶段和软度
  • 更高的功率水平
  • 极高的效率性能和更高的功率密度
  • 增强了系统可靠性和稳定性
  • 更高的工作频率和更好的热管理

 

主要应用

MDmesh M9系列特点

  • 电信服务器和数据中心
  • 5G发电站
  • 平板电视和PC开关模式电源
  • 快速充电器
  • 太阳能微型逆变器
              

MDmesh DM9系列特点

  • 电动汽车充电站
  • 电信数据中心
  • 5G发电站
  • 服务器
  • 逆变器
  • UPS和能源存储系统