8H Triacs8H三端双向可控硅的主要特性
- 最大化AC系统功率密度
- 减小系统尺寸
- 提高功能安全
- 高温条件下稳定可靠的动态关断换向
- 150°C环境下高抗扰度 – 静态 dV/dt
- 减小应用尺寸(散热装置),可增加更多功能
- 可直接在400V AC的电网中工作
- 所有型号均可采用多种封装:TO-220、TO-220 Ins,以及D2PAK
应用示例
推荐资源

在一分钟视频中,可以看到我们的8H系列高压三端双向可控硅能够最大化AC功率密度且不牺牲任何性能。
它们在高温环境下稳定可靠的动态关断换向和高抗扰度有助于减小系统尺寸,同时增加功能安全。
这些三端双向可控硅元件能够最大限度地提高电流密度或将散热器尺寸减少50%,提高系统可靠性,是高温嘈杂环境的正确选择。
应用笔记
- AN5649:如何评估和提高三端双向可控硅元件对EFT震荡的抗干扰能力
通过设计技巧,了解如何防止外部电气干扰引起的虚假点火风险,确保用户安全和符合全球、地区和/或当地标准。 - AN5114:通过光耦合器控制三端双向可控硅元件
通过指南了解如何满足隔离要求,并确保在阻性或感性负载引起的限制条件下正确操作。 - AN2703:SCR、三端双向可控硅、交流开关,以及Diac的参数列表
查看常见的数据手册参数,并解释了某些电气特性的重要性。