lsm6dsv16x-banner

Stay one step ahead: 6-axis IMU with embedded sensor fusion, Artificial Intelligence and Qvar sensing

先进的惯性模块(具有智能片上功能),适用于高端应用(包括UI支持)

 

采用3核6轴架构的LSM6DSV16X惯性测量单元可以进行先进的边缘处理,非常适合高级3D手机绘图、笔记本电脑和平板电脑中的情景感知、AR和VR头盔精确的手势识别,以及可穿戴设备中持续待机的跟踪功能。

LSM6DSV16X支持低功耗传感器融合(SFLP)、动态自配置和AI算法。IMU直接在MEMS传感器中执行数据处理,大大降低了系统能耗。

LSM6DSV16X配备三大传感核心可满足用户界面控制和光学/电子图像稳定(OIS/EIS)方面的需求

LSM6DSV16X让您领先一步,开启“Onlife”时代。

 

内嵌特性

  • 3轴数字加速度计和3轴数字陀螺仪 
  • 有限状态机(FSM),用于快速事件检测
  • 机器学习内核(MLC),实现精确可靠的AI算法
  • 自动化系统配置(ASC),用于设备自我配置
  • 低功耗传感器融合(SFLP),实现常开的空间定向
  • 可配置的计步器,用于精确跟踪脚步
  • Qvar®电势传感通道,用于高级UI
  • 三大核心,配置后可满足以下需求:
    • 用户界面
    • 光学图像稳定
    • 电子图像稳定

 

意法半导体的Qvar传感器(可以检测静电变化)增强了该功能。

 

 

 

LSM6DSV16X应用示例

智能手机中的3D映射

 

 

元宇宙感知

情景感知(个人电子设备)

 

 

人员和健身活动识别

 

 

 

 

了解我们的新一代IMU传感器:LSM6DSV16X

在设计阶段,您是否需要6轴MEMS?您是否知道它的功耗有多低?或者它的封装有多小?我们的新款6轴IMU LSM6DSV16X将帮助您克服工程技术挑战…其优势不限于功耗和尺寸!

推荐资源

用户友好型LSM6DSV16X评估板采用Qvar静电传感器

该款灵活的适配器板具有完整的LSM6DSV16X引脚排列,只需在VDD电源线上安装去耦电容即可使用。它兼容我们的即用型MEMS(STEVAL-MKI109V3)开发平台,包括三种不同的电极,用于检测手指滑动和长按手势。


 

 

 

 

 

 

 

AlgoBuilder图形设计软件,用于快速构建和部署算法

使用简单直观的图形界面实现传感器编程(不必编写代码),使用绘图和显示函数实现数据实时可视化 - 快速实现概念验证。

 

 

X-CUBE-MEMS1:面向STM32Cube的传感器和运动算法扩展软件包

全面的解决方案,其中的驱动器能够识别传感器并收集温度、湿度、压力和运动数据。软件包中含有示例应用程序和广泛的高级运动库。

 

 

 

GitHub项目

 
嵌入式机器学习核心功能的配置示例
 
嵌入式有限状态机功能的配置示例