功能强大的Arm® Cortex®-M33 MCU
STM32H5 MCU系列是业内率先采用Arm®Cortex®-M33内核(运行频率可达250 MHz)的32位MCU。利用意法半导体的非易失性存储器 (NVM) 40nm技术,STM32H5在从嵌入式Flash存储器中执行时,其处理速度可达375 DMIPS,且CoreMark得分为1023分。

具有强大且可扩展的安全性,能够满足各种需求。
开发人员拥有多种安全选择:从最基本的构建单元到完全认证的服务,在产品的整个生命周期内均由意法半导体提供维护。STM32H5是率先支持可信执行环境解决方案的MCU:STM32Trust TEE安全管理器。

在成本与性能之间达成了最佳平衡
该工业级STM32H5可提供丰富的内存、外设和封装(25引脚到176引脚)选择,并支持高达125°C的工作环境温度。